피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
SC 500 - ISO 11901 Standard
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
SC/SCF
SC
sc_500
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/sc_scf/sc/sc_500/sc_500_tab.prj},{NB=SC500-050-B(0-150-senza000)},{CU=50},{F0=470},{F1=662},{PRA=4.000},{L=185.0},{LMIN=135.0},{Y=MIN},{P=150},{V=71},{RC=2},{PMIN=20},{S=3.14},{SIZE=500.000},{DK=20.000},{CODICE=SC500-050-B},{W=1.2},{D=45},{CC=sì},{OP=SC},{FX='senza','senza','FB45','FB 45','FBA45','FBA 45','FS245','FS2 45','FS2A45','FS2A 45','FC45A','FC 45A','FCQ45A','FCQ 45A'},{R1=0,'-',1,'RTC-D',2,'RTC-M',3,'RTC-R',4,'RTC-T',5,'RTC-L'},{R2=0,'-',1,'RMTC',2,'BDM1+RTMC',3,'BDM2+RMTC',4,'BDM4+RMTC'},{R3=0,'-',2,'RSMPTD'},{R4=0,'-',1,'RTC-D'},{R5=0,'-',1,'RMTC',2,'BDM1+RTMC',3,'BDM2+RMTC',4,'BDM4+RMTC'},{CX=0},{PX=150},{FIS=senza},{CS=0},{R=0.000},{T=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1
Nominal final force
[daN]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
LX
Length at compression end
[mm]
F0X
Initial force with PX
[daN]
F1X
Final force with CX/PX
[daN]
P
Nominal charging pressure
[bar]
V
Volume
[cm³]
W
Weight
[Kg]
SC500-013-B
SC500-013-B
13
470
581
110.4
97.7
110.4
470.0
581.0
150
28
0.9
SC500-025-B
SC500-025-B
25
470
623
135.0
110.0
135.0
470.0
623.0
150
42
1
SC500-038-B
SC500-038-B
38
470
648
161.0
123.0
161.0
470.0
648.0
150
57
1.1
SC500-050-B
SC500-050-B
50
470
662
185.0
135.0
185.0
470.0
662.0
150
71
1.2
SC500-063-B
SC500-063-B
63
470
673
212.0
148.5
212.0
470.0
673.0
150
86
1.3
SC500-080-B
SC500-080-B
80
470
683
245.0
165.0
245.0
470.0
683.0
150
105
1.4
SC500-100-B
SC500-100-B
100
470
691
285.0
185.0
285.0
470.0
691.0
150
129
1.6
SC500-125-B
SC500-125-B
125
470
698
335.0
210.0
335.0
470.0
698.0
150
157
1.8
SC500-160-B
SC500-160-B
160
470
704
405.0
245.0
405.0
470.0
704.0
150
198
2.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성