RV750 - Forza iniziale nulla
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
RV
RV750
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/rv/rv_750/rv750_asmtab.prj},{NB=RV750-032-A(0150000senza)},{CODICE1=RV750-032-A},{CODICE2=RV750-032-A-N},{CU=32},{CX=0},{PX=150},{FIS=senza},{CS=0},{R=0},{T=0},{L=96},{LMIN=64},{RC=2},{D=45},{P=150},{PMIN=20},{F0=740},{F1=1344},{V=44.5},{S=4.91},{W=0.50},{A=25},{E=40},{L3=14.5},{G=20},{CH=0.8},{FISX='senza','senza','FB45','FB 45','FBA45','FBA 45','FS2A45','FS2A 45','FC45A','FC 45 A','FCQ45A','FCQ 45 A','FSA45','FSA 45'},{CSX=0,'-',1,'MICRO STANDARD'},{T1=0,'-',1,'TSMM8'},{T2=0,'-'},{FB=70},{FBA=70},{FS2=70},{FS2A=70},{FCA=86},{FCQA=64},{FSA=100},{H=60},{PPATH=rv750_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
CU
corsa
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
riserva corsa
[mm]
D
diametro
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
pressione min
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1
Final force
[daN]
V
volume
[cm^3]
S
superficie
[cm^2]
W
peso
[Kg]
RV750-010-A
RV750-010-A
10
52
42
2
45
150
20
740
1200
16.5
4.91
0.36
RV750-013-A
RV750-013-A
13
58
45
2
45
150
20
740
1223
20.4
4.91
0.38
RV750-016-A
RV750-016-A
16
64
48
2
45
150
20
740
1238
24.2
4.91
0.39
RV750-019-A
RV750-019-A
19
70
51
2
45
150
20
740
1367
28.0
4.91
0.41
RV750-025-A
RV750-025-A
25
82
57
2
45
150
20
740
1354
35.6
4.91
0.45
RV750-032-A
RV750-032-A
32
96
64
2
45
150
20
740
1344
44.5
4.91
0.50
RV750-038-A
RV750-038-A
38
108
70
2
45
150
20
740
1339
52.2
4.91
0.54
RV750-050-A
RV750-050-A
50
132
82
2
45
150
20
740
1333
67.4
4.91
0.61
RV750-063-A
RV750-063-A
63
158
95
2
45
150
20
740
1329
84.0
4.91
0.70
RV750-075-A
RV750-075-A
75
182
107
2
45
150
20
740
1327
100.3
4.91
0.77
RV750-080-A
RV750-080-A
80
192
112
2
45
150
20
740
1326
106.6
4.91
0.81
RV750-100-A
RV750-100-A
100
232
132
2
45
150
20
740
1323
132.1
4.91
0.93
RV750-125-A
RV750-125-A
125
282
157
2
45
150
20
740
1277
163.9
4.91
1.10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성