M 200 - ISO 11901 Standard
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
M
M 200
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/m/m_200/m_200_tab.prj},{NB=M200-025-A-GR(0-45-senza000)},{CODICE=M200-025-A-GR},{OP=0.000},{CU=25},{F0=50},{F1=71},{L=92.0},{LMIN=67.0},{CX=0},{PX=45},{FIS=senza},{CS=0},{R=0},{T=0},{P=45},{V=0.012},{S=1.13},{W=0.157},{RC=1},{PMIN=10},{FX='senza','senza','FC25A','FC 25A'},{PRA=5.000},{D=200.000},{CS1=0,'-',3, 'MICRO STANDARD'},{R1=0,'-',1,'MT',2,'MB+RSMTCD',3,'MB+BDSM1+RSMTCD',4,'MB+BDSM2+RSMTCD',5,'MB+BDSM2-45+RSMTCD'},{T1=0,'-',1,'TSMM8'},{PPATH=../m_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1
Nominal final force
[daN]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
LX
Length at compression end
[mm]
F0X
Initial force with PX
[daN]
F1X
Final force with CX/PX
[daN]
P
Nominal charging pressure
[bar]
V
Volume
[cm³]
W
Weight
[Kg]
M200-007-A-BK
M200-007-A-BK
7
200
309
56.0
49.0
56.0
200.0
309.0
180
0.006
0.124
M200-010-A-BK
M200-010-A-BK
10
200
309
62.0
52.0
62.0
200.0
309.0
180
0.007
0.128
M200-013-A-BK
M200-013-A-BK
13
200
309
67.4
54.7
67.4
200.0
309.0
180
0.008
0.133
M200-015-A-BK
M200-015-A-BK
15
200
309
72.0
57.0
72.0
200.0
309.0
180
0.009
0.137
M200-025-A-BK
M200-025-A-BK
25
200
309
92.0
67.0
92.0
200.0
309.0
180
0.012
0.157
M200-038-A-BK
M200-038-A-BK
38
200
309
118.0
80.0
118.0
200.0
309.0
180
0.017
0.182
M200-050-A-BK
M200-050-A-BK
50
200
309
142.0
92.0
142.0
200.0
309.0
180
0.022
0.203
M200-063-A-BK
M200-063-A-BK
63
200
309
172.0
109.0
172.0
200.0
309.0
180
0.028
0.229
M200-080-A-BK
M200-080-A-BK
80
200
309
205.0
125.0
205.0
200.0
309.0
180
0.034
0.257
M200-100-A-BK
M200-100-A-BK
100
200
309
245.0
145.0
245.0
200.0
309.0
180
0.042
0.297
M200-125-A-BK
M200-125-A-BK
125
200
309
295.0
170.0
295.0
200.0
309.0
180
0.052
0.344
M200-007-A-OR
M200-007-A-OR
7
17
22
56.0
49.0
56.0
17.0
22.0
15
0.006
0.124
M200-010-A-OR
M200-010-A-OR
10
17
22
62.0
52.0
62.0
17.0
22.0
15
0.007
0.128
M200-013-A-OR
M200-013-A-OR
13
17
23
67.4
54.7
67.4
17.0
23.0
15
0.008
0.133
M200-015-A-OR
M200-015-A-OR
15
17
23
72.0
57.0
72.0
17.0
23.0
15
0.009
0.137
M200-025-A-OR
M200-025-A-OR
25
17
24
92.0
67.0
92.0
17.0
24.0
15
0.012
0.157
M200-038-A-OR
M200-038-A-OR
38
17
25
118.0
80.0
118.0
17.0
25.0
15
0.017
0.182
M200-050-A-OR
M200-050-A-OR
50
17
26
142.0
92.0
142.0
17.0
26.0
15
0.022
0.203
M200-063-A-OR
M200-063-A-OR
63
17
25
172.0
109.0
172.0
17.0
25.0
15
0.028
0.229
M200-080-A-OR
M200-080-A-OR
80
17
26
205.0
125.0
205.0
17.0
26.0
15
0.034
0.257
M200-100-A-OR
M200-100-A-OR
100
17
26
245.0
145.0
245.0
17.0
26.0
15
0.042
0.297
M200-125-A-OR
M200-125-A-OR
125
17
26
295.0
170.0
295.0
17.0
26.0
15
0.052
0.344
M200-007-A-PR
M200-007-A-PR
7
28
35
56.0
49.0
56.0
28.0
35.0
25
0.006
0.124
M200-010-A-PR
M200-010-A-PR
10
28
36
62.0
52.0
62.0
28.0
36.0
25
0.007
0.128
M200-013-A-PR
M200-013-A-PR
13
28
38
67.4
54.7
67.4
28.0
38.0
25
0.008
0.133
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성