FCQ A - FCQ A-fixings
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
KE
KE 1000
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/ke/ke_1000/fcq_a.prj},{NB=FCQ 38A},{CODICE=FCQ 38A},{A=52},{B=40},{C=52},{D=40},{E=9},{D1=38.5},{D2=6.6},{D3=40},{BX=40.000},{DX=40.000},{D1X=38.500},{D2X=6.600},{COD=FCQ38A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
FCQ 38A
FCQ 38A
52
40
52
40
9
38.5
6.6
40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성