Nederlands
English
3.75 - 2/3 UNION
VDL
Irrigation program
Powered by
CAD모델 선택
{vdl/5_irrigation_programme/375_23_union.prj},{NB=3.75.030_(mechanical_high)},{CNSORDERNO=3.75.030},{LODDEST=mechanical},{LODLEVEL=high},{D1=32},{D2=32},{D3=1 1/4\" (F)},{Z=73},{B=32},{C=90},{TYPE=A},{PN=7.5},{CNSQUANTITY=250},{CNSMASSEXACT=56},{INFO=PDF},{D4=76.000},{R=30.000},{WAND=5.500},{X=8},{NDM3=41.910},{KDM3=38.952},{Z2=21}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Thread
[인치]
Z
Length
[mm]
B
Length
[mm]
C
Length
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
PN
Nominal pressure
[bar]
CNSQUANTITY
Packing number
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
3.75.030
3.75.030
32
32
1 1/4" (F)
73
32
90
A
7.5
250
56
3.75.035
3.75.035
32
32
1 1/4" (F)
73
57
90
B
7.5
250
54
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
5.35 - FUNNEL
VDL
23.02.2023
2.05 - TEE 90°
VDL
23.02.2023
3.60 - ADAPTOR UNION
VDL
08.03.2023
Model 61111 - Wedding union with EPDM gasket - Stainless steel 304-316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
16.12.2020
5119 - FLANGE ADAPTOR LONG SDR11
VDL
23.02.2023
8.20 - UNION NUT
VDL
23.02.2023
3.80 B2 - DRAIN VALVE (SPRING) WITH ELBOW 32 X 1 1/4"
VDL
23.02.2023
7.32 - PE COUPLING
VDL
23.02.2023
Model 61131 - Adapter SMS male to BSP female - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.10.2021
Model 61128 - Adapter SMS male to BSPP male - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.10.2021
Reducing Tee
SEKISUI
07.10.2019
4.80 B3 - SWING ELBOW (F/F)
VDL
23.02.2023
2.25 - ELBOW 90°
VDL
08.03.2023
2.29 - ELBOW 90°
VDL
23.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성