Nederlands
English
7.24 - PE ELBOW
VDL
PE / PVC compression fitting program
Powered by
CAD모델 선택
{vdl/3_pe_compression_fitting/724_pe_elbow.prj},{NB=7.24.024_(mechanical_high)},{CNSORDERNO=7.24.024},{LODDEST=mechanical},{LODLEVEL=high},{D1=25},{D2=1/2\" (F)},{NDM2=20.955},{KDM2=18.631},{Z1=14},{Z2=31},{B=51},{C=16},{PN=10},{VERP=100},{CNSQUANTITY=100},{CNSMASSEXACT=72},{INFO=PDF},{WAND=4.0},{X=2},{L1=27.000},{L2=5.000},{L3=39.000},{D1X=52.000},{D2X=37.000},{D2OUT=40.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Thread
[인치]
Z1
Height
[mm]
Z2
Length
[mm]
B
Height
[mm]
C
Length
[mm]
PN
Nominal pressure
[bar]
CNSQUANTITY
Packing number
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
D2OUT
[mm]
7.24.016
7.24.016
16
3/8" (F)
10
30
42
17
10
150
34
29.300
7.24.017
7.24.017
16
1/2" (F)
10
21
42
17
10
150
38
30.500
7.24.020
7.24.020
20
1/2" (F)
12
31
47
16
10
150
34
35.000
7.24.021
7.24.021
20
3/4" (F)
12
31
47
17
10
150
54
37.900
7.24.024
7.24.024
25
1/2" (F)
14
31
51
16
10
100
72
40.000
7.24.025
7.24.025
25
3/4" (F)
14
31
51
17
10
100
74
39.500
7.24.026
7.24.026
25
1" (F)
14
32
51
21
10
100
82
44.700
7.24.032
7.24.032
32
1" (F)
17
35
58
21
10
50
116
48.000
7.24.033
7.24.033
32
1 1/4" (F)
17
36
58
23
10
50
126
55.000
7.24.040
7.24.040
40
1 1/4" (F)
21
35
62
23
10
50
186
59.300
7.24.041
7.24.041
40
1 1/2" (F)
21
43
62
23
10
50
198
62.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
7.25 - PE ELBOW
VDL
23.02.2023
7.30 - PE COUPLING
VDL
23.02.2023
7.32 - PE COUPLING
VDL
23.02.2023
7.20 - PE ELBOW
VDL
23.02.2023
4.16 A - PE TEE (PVC)
VDL
23.02.2023
5.16 A/B - TABLE DUTCH WITH CLAMPING NUT
VDL
23.02.2023
7.22 - PE ELBOW
VDL
23.02.2023
7.34 - PE COUPLING
VDL
23.02.2023
7.14 - PE TEE
VDL
23.02.2023
7.15 - PE TEE
VDL
23.02.2023
3.11 - REDUCING BUSH
VDL
23.02.2023
5.17 - TANK CONNECTOR
VDL
23.02.2023
7.21 - PVC/PE ELBOW
VDL
23.02.2023
4.16 B - PE TEE (PVC)
VDL
23.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성