Nederlands
English
6.70 - BUTTERFLY VALVE
VDL
PVC-U fitting program metric
Powered by
CAD모델 선택
{vdl/1_pvc_fittign_programe/670_butterfly_valve.prj},{NB=6.70.110_(mechanical_high)},{CNSORDERNO=6.70.110},{LODDEST=mechanical},{LODLEVEL=high},{DIA=110},{D=220},{D1=150},{D2=165/190},{D2MIN=165},{D2MAX=190},{D3=90},{D4=70},{D5=8.5},{Z=63},{Z1=151.5},{Z2=110.0},{Z3=192},{B=108},{C=270},{E=15},{S=14},{NXDD=8x19},{N=8},{DD=19},{DN=100},{PN=10},{VERP=1},{ISO5211=F07 (F05)},{CNSQUANTITY=1},{CNSMASSEXACT=2742},{INFO=PDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DIA
Diameter
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
Z
Length
[mm]
Z1
Height
[mm]
Z2
Height
[mm]
Z3
Height
[mm]
B
Length
[mm]
C
Width
[mm]
NXDD
Number of bolt holes x Bolt circle diameter
ⁿ/ₐ
DN
Diameter
ⁿ/ₐ
PN
Nominal pressure
[bar]
ISO5211
ISO 5211
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing number
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
6.70.075
6.70.075
75
185
106
128/144
53
134.0
92.5
174
108
270
4x19
65
10
F07 (F05)
1
2033
6.70.090
6.70.090
90
200
125
145/160
56
141.5
100.0
181
108
270
8x19
80
10
F07 (F05)
1
2320
6.70.110
6.70.110
110
220
150
165/190
63
151.5
110.0
192
108
270
8x19
100
10
F07 (F05)
1
2742
6.70.140
6.70.140
140
250
188
204/215
71
162.5
125.0
203
108
340
8x23
125
10
F07
1
3960
6.70.160
6.70.160
160
285
214
230/242
78
180.0
142.5
221
108
340
8x23
150
6
F07
1
4860
6.70.225
6.70.225
225
340
266
280/298
81
233.0
170.0
289
150
420
8x23
200
6
F10
1
7610
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성