Nederlands
English
6.14 - BALL VALVES ISO TOP
VDL
PVC-U fitting program metric
Powered by
CAD모델 선택
{vdl/1_pvc_fittign_programe/614_ball_valve.prj},{NB=6.14.032_(mechanical=high)},{CNSORDERNO=6.14.032},{LODDEST=mechanical},{LODLEVEL=high},{D1=32},{D2=73},{D3=25},{Z1=64},{Z2=60.5},{C=110},{DN=25},{PN=16},{TYPE=A},{CNSQUANTITY=12},{D4=42},{D5=5.5},{D6=54},{E=11},{S=11},{ST=ISO 5211 - F04 - Y - L - 11},{WS=4.5},{CNSMASSEXACT=375},{INFO=PDF},{WS1=3.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
Z1
Length
[mm]
Z2
Height
[mm]
C
Length
[mm]
DN
Diameter
ⁿ/ₐ
PN
Nominal pressure
[bar]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing number
ⁿ/ₐ
D4
Diameter
[mm]
D5
Diameter
[mm]
D6
Diameter
[mm]
E
Height
[mm]
S
Width across flats
[mm]
ST
Standard
ⁿ/ₐ
WS
Torque
[Nm]
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
6.14.032_(mechanical=high...
6.14.032
32
73
25
64
60.5
110
25
16
A
12
42
5.5
54
11
11
ISO 5211 - F04 - Y - L - ...
4.5
375
6.14.050_(mechanical=high...
6.14.050
50
102
40
87
81.5
150
40
16
A
6
50
6.5
65
15
14
ISO 5211 - F05 - Y - L - ...
7.5
964
6.14.063_(mechanical=high...
6.14.063
63
124
50
102
93.5
180
50
16
B
6
50
6.5
65
15
14
ISO 5211 - F05 - Y - L - ...
11.0
1400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3.90 - SOCKET
VDL
23.02.2023
6.60 - CHECKVALVE
VDL
08.03.2023
6.15 - BALL VALVE TYPE: DIL
VDL
08.03.2023
2.50 - CROSS
VDL
23.02.2023
5.25 - TUBE CLIP
VDL
23.02.2023
5.17 - TANK CONNECTOR
VDL
23.02.2023
2.20 - BEND 90°
VDL
23.02.2023
3.92 - REDUCING SOCKET INSERT
VDL
08.03.2023
2.25 - ELBOW 90°
VDL
08.03.2023
2.01 - TEE 90°
VDL
24.04.2023
3.15 - ADAPTOR NIPPLE
VDL
08.03.2023
2.30 - ELBOW 45°
VDL
08.03.2023
3.27 - ADAPTOR SOCKET
VDL
23.02.2023
BALL VALVE (TS)-DIN/ISO
SEKISUI
09.02.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성