Nederlands
English
5.25 - TUBE CLIP
VDL
PVC-U fitting program metric
Powered by
CAD모델 선택
{vdl/1_pvc_fittign_programe/525_tube_clip.prj},{NB=5.25.040_(mechanical=high)},{CNSORDERNO=5.25.040},{LODDEST=mechanical},{LODLEVEL=high},{D1=40},{D2=14.0},{D3=6.5},{Z1=33.5},{Z2=33.5},{B=35.0},{C=10},{D=6.5},{E=22.0},{TYPE=C},{VERP=250 (25x10)},{CNSQUANTITY=250 (25x10)},{CNSMASSEXACT=24},{INFO=PDF},{W=44.5},{A=4.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
Z1
Length
[mm]
Z2
Length
[mm]
B
Height
[mm]
C
Height
[mm]
D
Height
[mm]
E
Width
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing number
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
5.25.010_(mechanical=high...
5.25.010
10
8.3
4.5
11.0
13.5
20.0
10
6.0
12.0
A
500 (50x10)
4
5.25.012_(mechanical=high...
5.25.012
12
8.3
4.5
11.0
13.5
21.0
10
6.0
12.0
A
500 (50x10)
4
5.25.016_(mechanical=high...
5.25.016
16
10.5
5.5
14.0
16.5
23.0
10
6.0
16.0
B
400 (40x10)
6
5.25.020_(mechanical=high...
5.25.020
20
10.5
5.5
16.5
19.0
25.0
10
6.0
16.0
B
400 (40x10)
8
5.25.025_(mechanical=high...
5.25.025
25
10.5
5.5
19.0
21.5
27.5
10
6.0
16.0
B
800 (80x10)
8
5.25.032_(mechanical=high...
5.25.032
32
10.5
5.5
24.0
26.5
31.0
10
6.0
16.0
B
600 (60x10)
12
5.25.033_(mechanical=high...
5.25.033
32
14.0
6.5
28.5
28.5
31.0
10
6.5
22.0
C
400 (40x10)
20
5.25.040_(mechanical=high...
5.25.040
40
14.0
6.5
33.5
33.5
35.0
10
6.5
22.0
C
250 (25x10)
24
5.25.050_(mechanical=high...
5.25.050
50
14.0
6.5
37.0
37.0
40.0
10
6.5
22.0
C
250 (25x10)
30
5.25.063_(mechanical=high...
5.25.063
63
17.0
8.5
44.5
44.5
51.5
10
10.0
25.0
C
150 (15x10)
44
5.25.075_(mechanical=high...
5.25.075
75
17.0
8.5
52.0
52.0
57.5
10
10.0
25.0
C
80 (8x10)
96
5.25.090_(mechanical=high...
5.25.090
90
17.0
8.5
64.5
64.5
65.0
10
10.0
28.0
C
60 (6x10)
98
5.25.110_(mechanical=high...
5.25.110
110
17.0
8.5
78.0
78.0
75.0
10
10.0
28.0
C
50 (5x10)
128
5.25.125_(mechanical=high...
5.25.125
125
17.0
8.5
88.0
88.0
90.0
10
10.0
31.5
C
40 (4x10)
172
5.25.140_(mechanical=high...
5.25.140
140
17.0
8.5
97.0
97.0
110.0
10
10.0
31.5
C
20 (2x10)
244
5.25.160_(mechanical=high...
5.25.160
160
17.0
8.5
109.0
109.0
107.5
10
10.0
31.5
C
20 (2x10)
310
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
5.26 - TUBE CLAMP
VDL
23.02.2023
5.24 - FILLING BLOCK
VDL
23.02.2023
8.20 - UNION NUT
VDL
23.02.2023
2.01 - TEE 90°
VDL
24.04.2023
6.15 - BALL VALVE TYPE: DIL
VDL
08.03.2023
2.25 - ELBOW 90°
VDL
08.03.2023
3.72 A - BACKING FLANGE
VDL
08.03.2023
3.57 B - HOSE NOZZLE
VDL
23.02.2023
2.03 - REDUCING TEE 90°
VDL
08.03.2023
2.30 - ELBOW 45°
VDL
08.03.2023
1.05/1.06 - BEND 90°
VDL
08.03.2023
3.15 - ADAPTOR NIPPLE
VDL
08.03.2023
5.23/5.25 inch - TUBE CLIP
VDL
23.02.2023
2.50 - CROSS
VDL
23.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성