Nederlands
English
3.74 - BLANK FLANGE
VDL
PVC-U fitting program metric
Powered by
CAD모델 선택
{vdl/1_pvc_fittign_programe/374_blank_flange.prj},{NB=3.74.110_(mechanical=high)},{CNSORDERNO=3.74.110},{LODDEST=mechanical},{LODLEVEL=high},{DIA=110},{DN=100},{D2=181/190.5},{D3=150},{D4=220},{Z=22},{B=34.5},{NXD=8x19},{NORM=ISO/DIN 2501 PN10/ANSI B16.5},{TYPE=B},{CNSQUANTITY=15},{CNSMASSEXACT=869},{INFO=PDF},{D2MIN=181.0},{D2MAX=190.5},{N=8},{D=19}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DIA
Diameter
[mm]
DN
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
Z
Length
[mm]
B
Length
[mm]
NXD
Number of bolt holes x Bolt circle diameter
ⁿ/ₐ
NORM
Standard
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing number
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
3.74.016_(mechanical=high...
3.74.016
16
10
60
29
90
10
13.5
4x14
ISO/DIN 2501 PN10
A
50
66
3.74.020_(mechanical=high...
3.74.020
20
15
60.5/63
34
95
11
14.5
4x16
ISO/DIN 2501 PN10/ANSI B1...
B
75
76
3.74.025_(mechanical=high...
3.74.025
25
20
70/73
41
105
12
16.0
4x16
ISO/DIN 2501 PN10/ANSI B1...
B
50
100
3.74.032_(mechanical=high...
3.74.032
32
25
79/83
50
115
14
19.0
4x16
ISO/DIN 2501 PN10/ANSI B1...
B
50
144
3.74.040_(mechanical=high...
3.74.040
40
32
91/100
61
140
15
20.0
4x18
ISO/DIN 2501 PN10/ANSI B1...
B
30
226
3.74.050_(mechanical=high...
3.74.050
50
40
101/110
74
150
16
22.0
4x18
ISO/DIN 2501 PN10/ANSI B1...
B
40
282
3.74.063_(mechanical=high...
3.74.063
63
50
120.5/124
91
165
18
24.5
4x18
ISO/DIN 2501 PN10/ANSI B1...
B
15
374
3.74.075_(mechanical=high...
3.74.075
75
65
139.5/144
106
185
19
26.5
4x19
ISO/DIN 2501 PN10/ANSI B1...
B
14
534
3.74.090_(mechanical=high...
3.74.090
90
80
152.5/159
125
200
20
30.0
8x19
ISO/DIN 2501 PN10/ANSI B1...
B
15
670
3.74.110_(mechanical=high...
3.74.110
110
100
181/190.5
150
220
22
34.5
8x19
ISO/DIN 2501 PN10/ANSI B1...
B
15
869
3.74.125_(mechanical=high...
3.74.125
125
110
190
166
235
26
38.5
8x18
ISO/DIN 2501 PN10/ANSI B1...
A
10
1125
3.74.140_(mechanical=high...
3.74.140
140
125
215
184
250
26
39.0
8x23
ISO/DIN 2501 PN10/ANSI B1...
A
10
1300
3.74.160_(mechanical=high...
3.74.160
160
150
240
209
285
28
43.5
8x24
ISO/DIN 2501 PN10/ANSI B1...
A
6
1732
3.74.200_(mechanical=high...
3.74.200
200
175
270
248
315
36
63.0
8x22
ISO 2536 PN10
A
5
2328
3.74.225_(mechanical=high...
3.74.225
225
200
295
260
340
36
63.0
8x22
ISO/DIN 2501 PN10
A
5
2778
3.74.250_(mechanical=high...
3.74.250
250
225
325
303
370
36
63.0
8x22
ISO 2536 PN10
A
5
3358
3.74.280_(mechanical=high...
3.74.280
280
250
350
328
395
36
65.0
12x22
ISO/DIN 2501 PN10
A
1
3794
3.74.315_(mechanical=high...
3.74.315
315
300
400
378
445
36
65.0
12x22
ISO/DIN 2501 PN10
A
1
4870
3.74.355_(mechanical=high...
3.74.355
355
350
460
430
505
38
67.0
16x22
ISO/DIN 2501 PN10
A
1
6920
3.74.400_(mechanical=high...
3.74.400
400
400
515
482
565
42
71.0
16x26
ISO/DIN 2501 PN10
A
1
8940
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3.72 A - BACKING FLANGE
VDL
08.03.2023
3.90 - SOCKET
VDL
23.02.2023
3.92 - REDUCING SOCKET INSERT
VDL
08.03.2023
3.72 C - FLANGE ADAPTOR
VDL
08.03.2023
3.73 - FIXED FLANGE
VDL
23.02.2023
3.60 - ADAPTOR UNION
VDL
08.03.2023
5.16 A/B - TABLE DUTCH WITH CLAMPING NUT
VDL
23.02.2023
3.40 - SCREWCAP
VDL
23.02.2023
3.65 - ADAPTOR UNION
VDL
23.02.2023
3.70 - ADAPTOR UNION
VDL
23.02.2023
3.45 - PLUG
VDL
08.03.2023
1.19 - BEND 22.5°
VDL
23.02.2023
2.30 - ELBOW 45°
VDL
08.03.2023
3.55 - CAP
VDL
08.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성