ZETA PN 2,5
VAG
Knife Gate Valve
ZETA Knife Gate Valve
handwheel
Powered by
CAD모델 선택
{vag/plattenschieber/zeta_plattenschieber/handrad/pn_2_5_asmtab.prj},{NB=VAG-ZETA_DN900-PN2,5_H(400)},{IDNR=},{PN=2,5},{DN=900},{LODLEVEL=400},{TXT01=VAG ZETA Plattenschieber},{TXT03=Handrad (H)},{S=315},{DK=1050},{D=1115},{D1=500},{L=203},{H1=2108},{H2=2983},{B8=292},{D2=M30},{D3=34},{NSL=18},{NL=10},{N=28},{LG=173.000},{TGSL=30.000},{BDN1=821.000},{RSL1=MIN},{DDL=978.000},{BG1=1050.000},{HA1=869.000},{BG2=200.000},{BG3=1017.000},{BG4=823.000},{BG5=0.000},{BG6=290.000},{BG7=44.000},{HA3=0.000},{HA4=910.000},{HA5=0.000},{HA6=0.000},{HA7=1136.000},{W1=6.429},{W2=12.857},{DHA1=0.000},{DHA2=0.000},{H3=0.000},{HN=0.000},{AS=0.000},{DNA=0.000},{NAS=0.000},{W3=40.000},{VER=2.000},{PPATH=../../zeta_plattenschieber.asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
pressure rate
[mm]
DN
nominal diameter
[mm]
TXT01
Product
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
TXT03
DN / PN
ⁿ/ₐ
S
[mm]
DK
hole circle
[mm]
D
outside diameter flange
[mm]
D1
[mm]
L
length
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
B8
[mm]
D2
thread-blind hole
[mm]
D3
bore diameter
[mm]
NSL
number of blind holes
ⁿ/ₐ
NL
no. of holes
ⁿ/ₐ
ZETA_DN900-PN2,5_H
2,5
900
VAG ZETA Knife Gate Valve
DN900 PN2,5
handwheel (H)
315
1050
1115
500
203
2108
2983
292
M30
34
18
10
ZETA_DN1000-PN2,5_H
2,5
1000
VAG ZETA Knife Gate Valve
DN1000 PN2,5
handwheel (H)
315
1160
1230
500
216
2296
3304
292
M33
37
18
10
ZETA_DN1200-PN2,5_H
2,5
1200
VAG ZETA Knife Gate Valve
DN1200 PN2,5
handwheel (H)
315
1380
1455
500
252
2736
3896
305
M36
41
24
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성