suomi
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Univer
생성됨: 19.04.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Univer
KF-11S - Articulated rear hinge in die-cast aluminum ISO 21287
Univer
Cylinders
Compact cylinders UNITOP RU P/7 & ISO-21287 Ø16-Ø63 mm
Mounting parts
Powered by
CAD모델 선택
{univer/cylinders/rp/parts/kf11s.prj},{NB=KF-11040S },{IDNR=},{PN=KF-11040S},{CYL=40},{GEW=0.20},{WKL=4},{DA=18.0},{CD=12},{DC=16.5},{CC=54},{DE=12.0},{DF=16},{FL=25.8},{DE1=13.500},{DF1=16.000},{DF2=12.000},{DF3=22.500},{TG=38.000},{LD=6.200},{BDF=47.250},{XD=77}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Code
ⁿ/ₐ
CYL
Cylinder
[mm]
GEW
Weight
[kg]
WKL
Angle ° (±)
ⁿ/ₐ
DA
Radius
[mm]
CD
Diameter H9
[mm]
DC
Distance
[mm]
CC
Altezza
[mm]
DE
Width
[mm]
DF
Width
[mm]
XD
[mm]
KF-11032S
KF-11032S
32
0.10
4
15.0
10
14.0
48
10.5
14
73
KF-11040S
KF-11040S
40
0.20
4
18.0
12
16.5
54
12.0
16
77
KF-11050S
KF-11050S
50
0.30
4
20.0
12
17.5
65
12.0
16
80
KF-11063S
KF-11063S
63
0.35
4
21.0
16
21.5
75
15.0
21
90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성