suomi
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Univer
생성됨: 19.04.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Univer
KF-23 - Fork with angle-mounted articulated pin
Univer
Cylinders
Cylinders Ø32÷200 mm
Mounting parts
Powered by
CAD모델 선택
{univer/cylinders/k/parts/kf_23.prj},{NB=KF-23040(40)},{IDNR=},{PN=KF-23040},{CYL=40},{CH=19},{CH1=17},{LG=50},{KK=M12x1.25},{IB=36},{ID=17},{LA=19.0},{LB=42},{LC=27},{LD=57.5},{LE=50},{LF=66},{MASS=0.165},{DK=12},{PK=1.25},{R=0.29}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part number
ⁿ/ₐ
CYL
Tandem cylinder
[mm]
CH
Width across flats
[mm]
CH1
Width across flats
[mm]
LG
Angle
[°]
KK
Thread/screw thread
[mm]
IB
Width
[mm]
ID
Thread lenght
[mm]
LA
Distance ± 0.3
[mm]
LB
Distance
[mm]
LC
Thread lenght
[mm]
LD
Height
[mm]
LE
Distance
[mm]
LF
Length
[mm]
MASS
Weight
[mm]
KF-23025
KF-23025
32
17
11
50
M10x1.25
32
15
17.0
37
21
50.5
43
57
0.110
KF-23040
KF-23040
40
19
17
50
M12x1.25
36
17
19.0
42
27
57.5
50
66
0.165
KF-23050
KF-23050
50-63
22
19
40
M16x1.5
47
23
23.5
60
33
79.5
64
84
0.330
KF-23080
KF-23080
80-100
30
24
32
M20x1.5
58
25
27.0
68
40
90.0
77
99
0.540
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성