suomi
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Univer
생성됨: 19.04.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Univer
KF-11S - Articulated rear hinge in die-cast aluminum
Univer
Cylinders
Cylinders Ø32÷200 mm
Mounting parts
Powered by
CAD모델 선택
{univer/cylinders/k/parts/kf11s.prj},{NB=KF-11050S },{IDNR=},{CYL=50},{REF=KF-11050S},{GEW=0.30},{WKL=4},{DA=20.0},{CD=12},{DC=17.5},{CC=65},{DE=12.0},{DF=16},{FL=27.0},{DE1=16.250},{DF1=19.000},{DF2=14.500},{DF3=27.000},{TG=46.500},{LD=8.400},{BDF=56.880}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CYL
Cylinder
[mm]
REF
Code
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
WKL
Angle ° (±)
ⁿ/ₐ
DA
Radius
[mm]
CD
Diameter H9
[mm]
DC
Distance
[mm]
CC
Altezza
[mm]
DE
Width
[mm]
DF
Width
[mm]
KF-11032S
32
KF-11032S
0.10
4
15.0
10
14.0
48
10.5
14
KF-11040S
40
KF-11040S
0.20
4
18.0
12
16.5
54
12.0
16
KF-11050S
50
KF-11050S
0.30
4
20.0
12
17.5
65
12.0
16
KF-11063S
63
KF-11063S
0.35
4
21.0
16
21.5
75
15.0
21
KF-11080S
80
KF-11080S
0.35
4
27.0
16
24.0
95
15.0
21
KF-11100S
100
KF-11100S
0.70
4
29.5
20
28.0
115
18.0
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성