Nederlands
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Unimec (IT)
생성됨: 18.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Unimec (IT)
XRA - XRA models
Unimec (IT)
Bevel gear boxes
Powered by
CAD모델 선택
{unimec/rinvii_angolari/xra_asmtab.prj},{NB=XRA86_C1_R.1/1},{GRANDEZZA=86},{FORMA=1},{RAPPORTO=1},{RAPPORTOX1=1,'1/1'},{RAPPORTOX2=2,'1/1.5',3,'1/2',4,'1/3',5,'1/4'},{A=86},{A1=15},{A2=10},{A3=60},{A4=70},{A5=84},{A6=114},{A7=120},{A8=157},{A18=23},{A19=166},{B=2},{C1=84},{C2=84},{D=16},{D2=16},{D6=24},{D7=50},{E=59},{F=M8x20},{F1=M6x12},{G=43},{H=30},{H4=30},{M=5x5x25},{PPATH=xra_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
GRANDEZZA
Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
A5
[mm]
A6
[mm]
A7
[mm]
A8
[mm]
A18
[mm]
A19
[mm]
B
[mm]
C1
Ø f7
[mm]
D
Ø h7
[mm]
D2
Ø H7
[mm]
D6
Ø h7
[mm]
D7
Ø
[mm]
E
Ø
[mm]
F
ⁿ/ₐ
F1
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
H4
[mm]
M
[mm]
XRA86
86
86
15
10
60
70
84
114
120
157
23
166
2
84
16
16
24
50
59
M8x20
M6x12
43
30
30
5x5x25
XRA110
110
110
15
8
72
90
110
150
144
205
23
190
2
100
20
20
24
50
68
M10x25
M8x20
55
40
30
6x6x35
XRA134
134
134
18
9
87
114
132
182
174
249
25
224
2
122
24
24
30
60
80
M10x25
M8x20
67
50
35
8x7x45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RA - RA models
Unimec (IT)
22.06.2022
RB - RB models
Unimec (IT)
22.06.2022
RC - RC models
Unimec (IT)
22.06.2022
TPR - TPR models
Unimec (IT)
22.06.2022
B2 Series - Bevel gears
MecVel
12.09.2023
F-MF - Modelli F-MF
Unimec (IT)
22.06.2022
RC/F-RC/MF - Modelli RC/F-RC/MF
Unimec (IT)
22.06.2022
RS/F-RS/MF - Modelli RS/F-RS/MF
Unimec (IT)
22.06.2022
RHB - RHB models
Unimec (IT)
22.06.2022
TPR ALEPH - TPR models - ALEPH series
Unimec (IT)
22.06.2022
RX - RX models
Unimec (IT)
22.06.2022
XTP - XTP models
Unimec (IT)
22.06.2022
XTPR - XTPR models
Unimec (IT)
22.06.2022
XRS - XRS models
Unimec (IT)
22.06.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성