Nederlands
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Unimec (IT)
생성됨: 18.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Unimec (IT)
RS - RS models
Unimec (IT)
Bevel gear boxes
Powered by
CAD모델 선택
{unimec/rinvii_angolari/rs_asmtab.prj},{NB=RS134_S1_R.1/1},{GRANDEZZA=134},{FORMA=1},{RAPPORTO=1},{RAPPORTOX1=1,'1/1'},{RAPPORTOX2=2,'1/1.5',3,'1/2',4,'1/3',5,'1/4'},{A=134},{A1=18},{A2=9},{A3=87},{A4=114},{A5=132},{A6=182},{A7=174},{A8=249},{A9=304},{B=2},{C1=122},{D=24},{D1=32},{E=80},{F=M10x25},{F1=M8x20},{G=67},{H=50},{H2=65},{M=8x7x45},{M1=10x8x55},{PPATH=rs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
GRANDEZZA
Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
A5
[mm]
A6
[mm]
A7
[mm]
A8
[mm]
A9
[mm]
B
[mm]
C1
Ø f7
[mm]
D
Ø h7
[mm]
D1
Ø H7
[mm]
E
Ø
[mm]
F
ⁿ/ₐ
F1
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
H2
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
RS54
54
54
8.5
10
37
44
72
95
74
122
144
1.5
53
11
18
52.8
M4x12
M4x10
27
23
35
4x4x20
6x6x30
RS86
86
86
15
10
60
70
84
114
120
157
220
2
84
16
24
59
M8x20
M6x12
43
30
50
5x5x25
8x7x40
RS110
110
110
15
8
72
90
110
150
144
205
254
2
100
20
26
68
M10x25
M8x20
55
40
55
6x6x35
8x7x45
RS134
134
134
18
9
87
114
132
182
174
249
304
2
122
24
32
80
M10x25
M8x20
67
50
65
8x7x45
10x8x55
RS166
166
166
21
11
106
144
152
217
212
300
392
2
156
32
45
107
M12x30
M10x25
83
65
90
10x8x60
14x9x80
RS200
200
200
23
11
125
174
182
267
250
367
470
2
185
42
55
120
M14x35
M10x25
100
85
110
12x8x80
16x10x100
RS250
250
250
22
11
150
216
218
318
300
443
580
3
230
55
70
152
M16x40
M12x25
125
100
140
16x10x90
20x12x120
RS350
350
350
30
17
210
320
330
450
420
625
760
5
345
65
85
240
M20x60
M12x25
175
120
170
18x11x110
22x14x150
RS500
500
500
35
20
295
450
415
585
590
835
1010
10
485
120
140
320
M30x80
M20x50
250
170
210
32x18x150
36x20x200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MRS - MRS models
Unimec (IT)
22.06.2022
TP - TP models
Unimec (IT)
22.06.2022
RP - RP models
Unimec (IT)
22.06.2022
RX - RX models
Unimec (IT)
22.06.2022
RC - RC models
Unimec (IT)
22.06.2022
TPR - TPR models
Unimec (IT)
22.06.2022
RM - RM models
Unimec (IT)
22.06.2022
MRC - MRC models
Unimec (IT)
22.06.2022
RB - RB models
Unimec (IT)
22.06.2022
RZ - RZ models
Unimec (IT)
22.06.2022
DF-MDF - Modelli DF-MDF
Unimec (IT)
22.06.2022
MRX - MRX models
Unimec (IT)
22.06.2022
K - K models
Unimec (IT)
22.06.2022
RR - RR models
Unimec (IT)
22.06.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성