Nederlands
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Unimec (IT)
생성됨: 18.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Unimec (IT)
RP - RP models
Unimec (IT)
Bevel gear boxes
Powered by
CAD모델 선택
{unimec/rinvii_angolari/rp_asmtab.prj},{NB=RP166_S1_R.1/1},{GRANDEZZA=166},{FORMA=1},{RAPPORTO=1},{RAPPORTOX1=1,'1/1'},{RAPPORTOX2=2,'1/1.5',3,'1/2',4,'1/3',5,'1/4'},{A=166},{A1=21},{A2=11},{A3=106},{A4=144},{A5=152},{A7=212},{A9=392},{A10=242},{A11=325},{B=2},{C1=156},{D1=45},{E=107},{F=M12x30},{F1=M10x25},{G=83},{H2=90},{M1=14x9x80},{PPATH=rp_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
GRANDEZZA
Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
A5
[mm]
A7
[mm]
A9
[mm]
A10
[mm]
A11
[mm]
B
[mm]
C1
Ø f7
[mm]
D1
Ø h7
[mm]
E
Ø
[mm]
F
ⁿ/ₐ
F1
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H2
[mm]
M1
[mm]
RP86
86
86
15
10
60
70
84
120
220
134
177
2
84
24
59
M8x20
M6x12
43
50
8x7x40
RP110
110
110
15
8
72
90
110
144
254
165
220
2
100
26
68
M10x25
M8x20
55
55
8x7x45
RP134
134
134
18
9
87
114
132
174
304
197
264
2
122
32
80
M10x25
M8x20
67
65
10x8x55
RP166
166
166
21
11
106
144
152
212
392
242
325
2
156
45
107
M12x30
M10x25
83
90
14x9x80
RP200
200
200
23
11
125
174
182
250
470
292
392
2
185
55
120
M14x35
M10x25
100
110
16x10x100
RP250
250
250
22
11
150
216
218
300
580
358
483
3
230
70
152
M16x40
M12x25
125
140
20x12x120
RP350
350
350
30
17
210
320
330
420
760
500
675
5
345
85
240
M20x60
M12x25
175
170
22x14x150
RP500
500
500
35
20
295
450
415
590
1010
625
875
10
485
140
320
M30x80
M20x50
250
210
36x20x200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성