UNI 5931 - Vite a testa cilindrica con esagono incassato
TVMP
accessori
Powered by
CAD모델 선택
{tvmp/accessori/uni_5931.prj},{NB=Vite TC UNI 5931 - M12x65},{IDNR=},{TIPO=M12},{L=65.000},{D=12.000},{DN=9.853},{P=1.750},{HF=36},{SM=1.070},{S=10.000},{DK=18.000},{K=12.000},{DA=13.700},{RT=1.200},{R=0.600},{HT=2.300},{T=6.000},{SE=0.720}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TIPO
Filettatura
ⁿ/ₐ
L
Lunghezza niminale (mm)
[mm]
Vite TC UNI 5931 - M4x6
M4
6.000
Vite TC UNI 5931 - M4x8
M4
8.000
Vite TC UNI 5931 - M4x10
M4
10.000
Vite TC UNI 5931 - M4x12
M4
12.000
Vite TC UNI 5931 - M4x16
M4
16.000
Vite TC UNI 5931 - M4x20
M4
20.000
Vite TC UNI 5931 - M4x25
M4
25.000
Vite TC UNI 5931 - M4x30
M4
30.000
Vite TC UNI 5931 - M4x35
M4
35.000
Vite TC UNI 5931 - M4x40
M4
40.000
Vite TC UNI 5931 - M5x8
M5
8.000
Vite TC UNI 5931 - M5x10
M5
10.000
Vite TC UNI 5931 - M5x12
M5
12.000
Vite TC UNI 5931 - M5x16
M5
16.000
Vite TC UNI 5931 - M5x20
M5
20.000
Vite TC UNI 5931 - M5x25
M5
25.000
Vite TC UNI 5931 - M5x30
M5
30.000
Vite TC UNI 5931 - M5x35
M5
35.000
Vite TC UNI 5931 - M5x40
M5
40.000
Vite TC UNI 5931 - M5x45
M5
45.000
Vite TC UNI 5931 - M5x50
M5
50.000
Vite TC UNI 5931 - M6x10
M6
10.000
Vite TC UNI 5931 - M6x12
M6
12.000
Vite TC UNI 5931 - M6x16
M6
16.000
Vite TC UNI 5931 - M6x20
M6
20.000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성