SSB3 - Accessorio SSB3
TVMP
accessori
Powered by
CAD모델 선택
{tvmp/accessori/ssb3.prj},{NB=SSB3 D1=18 D2=26 X=16 L=32 },{IDNR=},{D1=18},{D2=26},{D3=30},{K=5},{X=16},{VALLUNG=32,40},{L=32},{BGOLA=2.5},{RGOLA=1.0},{TGOLA=0.2},{SM=1.5},{RA=1.5},{SMD3=0.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
D1
Diametro interno
[mm]
D2
Diametro esterno
[mm]
X
Lunghezza parziale
[mm]
SSB3 D1=12 D2=18 X=16 L=3...
12
18
16
SSB3 D1=14 D2=20 X=16 L=2...
14
20
16
SSB3 D1=16 D2=22 X=16 L=2...
16
22
16
SSB3 D1=18 D2=26 X=16 L=3...
18
26
16
SSB3 D1=20 D2=28 X=16 L=2...
20
28
16
SSB3 D1=25 D2=34 X=16 L=3...
25
34
16
SSB3 D1=32 D2=40 X=25 L=5...
32
40
25
SSB3 D1=40 D2=48 X=32 L=6...
40
48
32
SSB3 D1=50 D2=60 X=32 L=7...
50
60
32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SSC1 - Accessorio SSC1
TVMP
24.3.2004
ETC - Accessorio ETC
TVMP
18.3.2004
UGE - Accessorio Ugello
TVMP
24.3.2004
PUN - Accessorio PUN
TVMP
15.4.2004
SSB1 - Accessorio SSB1
TVMP
18.3.2004
ET - Trascinatori
Pedrotti
29.09.2021
GIS - Gate Insert, Square, with Rounded Tunnel
D-M-E
22.05.2024
GIR - Gate Insert, Round, with Rounded Tunnel
D-M-E
22.05.2024
SSB1s - Accessorio SSB1s
TVMP
18.3.2004
Z7716 - Adattatore capezzolo
STRACK
10.10.2022
FN Connector plugs for FSK and FSVK - DME
D-M-E
22.05.2024
SSB3b - Accessorio SSB3b
TVMP
18.3.2004
302060 - GIUNZIONE DIRITTA MASCHI NPTF PER SEDI SAE 476
FOR Fittings
06.05.2024
CD12 - Fitting with BSPT thread
PROPLASTICA
19.08.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성