SSB1 - Accessorio SSB1
TVMP
accessori
Powered by
CAD모델 선택
{tvmp/accessori/ssb1.prj},{NB=SSB1 D1=20 D2=28 L=22 },{IDNR=},{D1=20},{D2=28},{D3=32},{K=6},{VALLUNG=22,26,36,46,56,66,76,86,96,106,116,126,146},{L=22},{BGOLA=2.5},{RGOLA=1.0},{TGOLA=0.2},{SM=1.0},{RA=1.5},{SMD3=0.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
D1
Diametro interno
[mm]
D2
Diametro esterno
[mm]
SSB1 D1=12 D2=18 L=22
12
18
SSB1 D1=14 D2=20 L=22
14
20
SSB1 D1=16 D2=22 L=22
16
22
SSB1 D1=17 D2=22 L=26
17
22
SSB1 D1=18 D2=26 L=22
18
26
SSB1 D1=20 D2=28 L=22
20
28
SSB1 D1=21 D2=28 L=26
21
28
SSB1 D1=25 D2=34 L=26
25
34
SSB1 D1=26 D2=34 L=36
26
34
SSB1 D1=31 D2=40 L=46
31
40
SSB1 D1=32 D2=40 L=26
32
40
SSB1 D1=40 D2=48 L=36
40
48
SSB1 D1=50 D2=60 L=76
50
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성