RS120 size
Tsubakimoto Chain Co.
Sprocket
Sprocket for Drive chain
RS sprocket with alteration
RS Sprocket with bearing holes
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/sprocket/rs_sprocket/rs_sprocket_with_alterration/rs_sprocket_with_bearing_holes/rs120.prj},{NB=RS120-1B17TQ-BR001-H06011WN},{CNSORDERNO=RS120-1B17TQ-BR001-H06011WN},{BASE=RS120-1B17TQ},{Z=17},{DP=207.35},{DO=227},{BN=6011},{D=55},{DMIN=33.0},{DMAX=80},{DH=117},{L=63},{D1=90},{D2=83},{H1=18},{T=24.0},{TYPE=Machined},{WL=-},{CNSMASSEXACT=MIN},{PRA=1B},{CH=3.0},{RH=1.5},{A=103.76857},{R=11.20857},{E=28.99257},{AA=38.52941},{B=14.70588},{C=10.58824},{K=30.59209},{DB=0},{CC=1.500},{RR=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch circle diameter
[mm]
DO
Outer diameter
[mm]
BN
Bearing No.
[mm]
D
Diameter of Shaft hole
[mm]
DH
Diameter of hub
[mm]
L
Length of hub
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
T
Tooth width
[mm]
RS120-1B11TQ-BR001-H06306...
RS120-1B11TQ-BR001-H06306...
11
135.23
153
6306
30
91
56
72
65
19
24.0
RS120-1B11TQ-BR001-H06207...
RS120-1B11TQ-BR001-H06207...
11
135.23
153
6207
35
91
56
72
65
17
24.0
RS120-1B12TQ-BR001-H06306...
RS120-1B12TQ-BR001-H06306...
12
147.21
165
6306
30
98
56
72
65
19
24.0
RS120-1B12TQ-BR001-H06207...
RS120-1B12TQ-BR001-H06207...
12
147.21
165
6207
35
98
56
72
65
17
24.0
RS120-1B12TQ-BR001-H06208...
RS120-1B12TQ-BR001-H06208...
12
147.21
165
6208
40
98
56
80
73
18
24.0
RS120-1B13TQ-BR001-H06306...
RS120-1B13TQ-BR001-H06306...
13
159.20
177
6306
30
98
56
72
65
19
24.0
RS120-1B13TQ-BR001-H06207...
RS120-1B13TQ-BR001-H06207...
13
159.20
177
6207
35
98
56
72
65
17
24.0
RS120-1B13TQ-BR001-H06208...
RS120-1B13TQ-BR001-H06208...
13
159.20
177
6208
40
98
56
80
73
18
24.0
RS120-1B14TQ-BR001-H06306...
RS120-1B14TQ-BR001-H06306...
14
171.22
190
6306
30
107
56
72
65
19
24.0
RS120-1B14TQ-BR001-H06307...
RS120-1B14TQ-BR001-H06307...
14
171.22
190
6307
35
107
56
80
72
21
24.0
RS120-1B14TQ-BR001-H06208...
RS120-1B14TQ-BR001-H06208...
14
171.22
190
6208
40
107
56
80
73
18
24.0
RS120-1B14TQ-BR001-H06209...
RS120-1B14TQ-BR001-H06209...
14
171.22
190
6209
45
107
56
85
78
19
24.0
RS120-1B15TQ-BR001-H06307...
RS120-1B15TQ-BR001-H06307...
15
183.25
202
6307
35
117
63
80
72
21
24.0
RS120-1B15TQ-BR001-H06308...
RS120-1B15TQ-BR001-H06308...
15
183.25
202
6308
40
117
63
90
82
23
24.0
RS120-1B15TQ-BR001-H06209...
RS120-1B15TQ-BR001-H06209...
15
183.25
202
6209
45
117
63
85
78
19
24.0
RS120-1B15TQ-BR001-H06210...
RS120-1B15TQ-BR001-H06210...
15
183.25
202
6210
50
117
63
90
83
20
24.0
RS120-1B15TQ-BR001-H06011...
RS120-1B15TQ-BR001-H06011...
15
183.25
202
6011
55
117
63
90
83
18
24.0
RS120-1B15TQ-BR001-H06012...
RS120-1B15TQ-BR001-H06012...
15
183.25
202
6012
60
117
63
95
88
18
24.0
RS120-1B16TQ-BR001-H06307...
RS120-1B16TQ-BR001-H06307...
16
195.29
214
6307
35
117
63
80
72
21
24.0
RS120-1B16TQ-BR001-H06308...
RS120-1B16TQ-BR001-H06308...
16
195.29
214
6308
40
117
63
90
82
23
24.0
RS120-1B16TQ-BR001-H06209...
RS120-1B16TQ-BR001-H06209...
16
195.29
214
6209
45
117
63
85
78
19
24.0
RS120-1B16TQ-BR001-H06210...
RS120-1B16TQ-BR001-H06210...
16
195.29
214
6210
50
117
63
90
83
20
24.0
RS120-1B16TQ-BR001-H06011...
RS120-1B16TQ-BR001-H06011...
16
195.29
214
6011
55
117
63
90
83
18
24.0
RS120-1B16TQ-BR001-H06012...
RS120-1B16TQ-BR001-H06012...
16
195.29
214
6012
60
117
63
95
88
18
24.0
RS120-1B17TQ-BR001-H06307...
RS120-1B17TQ-BR001-H06307...
17
207.35
227
6307
35
117
63
80
72
21
24.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성