P14M40
Tsubakimoto Chain Co.
Pulley
Lock Pulley
P14M (PX Belt)
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/pully/lock_pulley/p14m/p14m_px_bw_40_asmtab.prj},{NB=PT40P14M40AF-SS51040_px},{NT=40},{DP=178.25},{FOD=190},{SHAPE=S},{DSH=40},{PPATH=../assemblies/p14m_px_bw_40_asmtpl.prj},{DFX=190.000},{SDF=160.000},{DO=175.460},{DH=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CNSORDERNO
주문번호
ⁿ/ₐ
NT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch diameter
[mm]
FOD
Flange outside diameter
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOB
Number of Bolts
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DF
[mm]
L1
[mm]
PT28P14M40AF-SS4824
PT28P14M40AF-SS4824
28
124.78
136
AF
8
56.0
46.0
15.5
PT30P14M40AF-SS4828
PT30P14M40AF-SS4828
30
133.69
145
AF
8
56.0
46.0
15.5
PT32P14M40AF-SS4835
PT32P14M40AF-SS4835
32
142.60
154
AF
8
56.0
46.0
15.5
PT34P14M40AF-SS51038
PT34P14M40AF-SS51038
34
151.52
163
AF
10
66.0
56.0
17.5
PT36P14M40AF-SS51038
PT36P14M40AF-SS51038
36
160.43
171
AF
10
66.0
56.0
17.5
PT38P14M40AF-SS51038
PT38P14M40AF-SS51038
38
169.34
181
AF
10
66.0
56.0
17.5
PT40P14M40AF-SS51040
PT40P14M40AF-SS51040
40
178.25
190
AF
10
66.0
56.0
17.5
PT42P14M40AF-SS51042
PT42P14M40AF-SS51042
42
187.17
198
AF
10
66.0
56.0
17.5
PT44P14M40AF-SS51045
PT44P14M40AF-SS51045
44
196.08
207
AF
10
66.0
56.0
17.5
PT48P14M40AF-SS6848
PT48P14M40AF-SS6848
48
213.90
225
AF
8
80.0
68.0
21.0
PT50P14M40AF-SS61248
PT50P14M40AF-SS61248
50
222.82
234
AF
12
80.0
68.0
21.0
PT56P14M40B-SS61248
PT56P14M40B-SS61248
56
249.55
-
B
12
80.0
68.0
21.0
PT60P14M40B-SS61248
PT60P14M40B-SS61248
60
267.38
-
B
12
80.0
68.0
21.0
PT64P14M40B-SS61248
PT64P14M40B-SS61248
64
285.21
-
B
12
80.0
68.0
21.0
PT72P14M40B-SS61248
PT72P14M40B-SS61248
72
320.86
-
B
12
80.0
68.0
21.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성