표준사양 (KE)
Tsubakimoto Chain Co.
파워록
KE 시리즈
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/power_lock/ke_series/ke_standard_asmtab.prj},{NB=PL030X048KE},{CNSORDERNO=PL030X048KE},{NOH=5},{ALPHA1=54.000},{ALPHA2=72.000},{ALPHA3=72.000},{ALPHA4=72.000},{ALPHA5=72.000},{ALPHA6=0.000},{ALPHA7=0.000},{ALPHA8=0.000},{SD=30},{D=48},{LL=17},{L2=22.5},{L=28.0},{LT=33.0},{D11=40.5},{D1=52.0},{MTNM=515.0},{MTKGFM=52.50},{PAXKN=32.40},{PAXKGF=3310},{PMPA=199},{PKGF=20.3},{P1MPA=124},{P1KGF=12.7},{LBQ=10},{LBS=M5x18},{NDM=5},{NDMP=0.80},{NDML=18},{MANM=9.80},{MAKGF=1.00},{MASS=0.22},{PPATH=assemblies/ke_standard_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
형번 d x D
ⁿ/ₐ
SD
축경 d
[mm]
D
외경 D
[mm]
LL
치수 l
[mm]
L2
치수 L2
[mm]
L
치수 L
[mm]
LT
치수 Lt
[mm]
D11
치수 d1
[mm]
D1
치수 D1
[mm]
MTNM
전달토르크 Mt
[N*m]
MTKGFM
전달토르크 Mt
[kgf*m]
PAXKN
스러스트하중 Pax
[kN]
PAXKGF
스러스트하중 Pax
[kgf]
PMPA
축측 면압
[MPa]
PKGF
축측 면압
[kgf/mm^2]
P1MPA
보스측 면압력 P'
[MPa]
P1KGF
보스측 면압력 P'
[kgf/mm^2]
LBQ
체결용볼트: 개수
[pcs]
LBS
체결용볼트: 사이즈
ⁿ/ₐ
MANM
체결용볼트: 체결 토르크 Ma
[N*m]
MAKGF
체결용볼트: 체결 토르크 Ma
[kgf*m]
MASS
질량
[kg]
PL005X016KE
PL005X016KE
5
16
8
12.0
13.5
16.5
11.5
18.5
7.5
0.77
2.86
292
223
22.8
70
7.1
3
M3x10
1.86
0.19
0.02
PL006X017KE
PL006X017KE
6
17
8
12.0
13.5
16.5
12.5
19.5
9.0
0.92
2.86
292
186
19.0
66
6.7
3
M3x10
1.86
0.19
0.02
PL008X021KE
PL008X021KE
8
21
10
14.5
16.5
20.5
15.6
23.5
24.5
2.50
5.96
608
232
23.7
88
9.0
3
M4x12
4.80
0.49
0.03
PL010X023KE
PL010X023KE
10
23
10
14.5
16.5
20.5
17.6
25.5
31.4
3.20
5.96
608
186
19.0
80
8.2
3
M4x12
4.80
0.49
0.04
PL011X024KE
PL011X024KE
11
24
10
14.5
16.5
20.5
18.6
26.5
34.3
3.50
5.96
608
169
17.2
77
7.9
3
M4x12
4.80
0.49
0.04
PL012X026KE
PL012X026KE
12
26
10
14.5
16.5
20.5
20.0
28.5
50.0
5.10
7.94
810
207
21.1
95
9.7
4
M4x12
4.80
0.49
0.05
PL014X028KE
PL014X028KE
14
28
12
17.5
20.0
24.0
22.0
30.5
73.5
7.50
9.90
1010
184
18.8
92
9.4
5
M4x14
4.80
0.49
0.06
PL015X029KE
PL015X029KE
15
29
12
17.5
20.0
24.0
23.0
31.5
94.1
9.60
11.90
1210
207
21.1
107
10.9
6
M4x14
4.80
0.49
0.07
PL016X030KE
PL016X030KE
16
30
12
17.5
20.0
24.0
24.0
32.5
101.0
10.30
11.90
1210
194
19.8
103
10.5
6
M4x14
4.80
0.49
0.07
PL017X031KE
PL017X031KE
17
31
12
17.5
20.0
24.0
25.0
33.5
107.0
10.90
11.90
1210
182
18.6
100
10.2
6
M4x14
4.80
0.49
0.07
PL018X032KE
PL018X032KE
18
32
12
17.5
20.0
24.0
26.0
34.5
113.0
11.50
11.90
1210
172
17.6
97
9.9
6
M4x14
4.80
0.49
0.08
PL019X033KE
PL019X033KE
19
33
12
17.5
20.0
24.0
27.0
35.5
120.0
12.20
11.90
1210
163
16.6
94
9.6
6
M4x14
4.80
0.49
0.08
PL020X038KE
PL020X038KE
20
38
15
20.5
25.0
30.0
30.0
42.0
206.0
21.00
19.40
1980
203
20.7
107
10.9
6
M5x18
9.80
1.00
0.14
PL022X040KE
PL022X040KE
22
40
15
20.5
25.0
30.0
32.0
44.0
226.0
23.10
19.40
1980
184
18.8
101
10.3
6
M5x18
9.80
1.00
0.15
PL024X042KE
PL024X042KE
24
42
15
20.5
25.0
30.0
34.0
46.0
329.0
33.60
25.90
2640
225
23.0
128
13.1
8
M5x18
9.80
1.00
0.16
PL025X043KE
PL025X043KE
25
43
15
20.5
25.0
30.0
35.0
47.0
343.0
35.00
25.90
2640
216
22.0
125
12.8
8
M5x18
9.80
1.00
0.17
PL028X046KE
PL028X046KE
28
46
17
22.5
28.0
33.0
38.5
50.0
432.0
44.10
29.20
2980
191
19.5
117
11.9
9
M5x18
9.80
1.00
0.21
PL030X048KE
PL030X048KE
30
48
17
22.5
28.0
33.0
40.5
52.0
515.0
52.50
32.40
3310
199
20.3
124
12.7
10
M5x18
9.80
1.00
0.22
PL032X050KE
PL032X050KE
32
50
17
22.5
28.0
33.0
42.5
54.0
549.0
56.00
32.40
3310
186
19.0
120
12.2
10
M5x18
9.80
1.00
0.23
PL035X057KE
PL035X057KE
35
57
19
25.0
32.0
38.0
47.5
62.0
678.0
69.20
36.60
3730
172
17.5
106
10.8
8
M6x22
16.70
1.70
0.36
PL038X060KE
PL038X060KE
38
60
19
25.0
32.0
38.0
50.5
65.0
921.0
94.00
45.80
4670
198
20.2
125
12.8
10
M6x22
16.70
1.70
0.39
PL040X062KE
PL040X062KE
40
62
19
25.0
32.0
38.0
52.5
67.0
969.0
98.90
45.80
4670
188
19.2
122
12.4
10
M6x22
16.70
1.70
0.40
PL042X064KE
PL042X064KE
42
64
19
25.0
32.0
38.0
54.5
69.0
1010.0
103.00
45.80
4670
179
18.3
118
12.0
10
M6x22
16.70
1.70
0.42
PL045X067KE
PL045X067KE
45
67
19
25.0
32.0
38.0
57.5
72.0
1090.0
111.00
45.80
4670
168
17.1
113
11.5
10
M6x22
16.70
1.70
0.44
PL048X070KE
PL048X070KE
48
70
19
25.0
32.0
38.0
60.5
75.0
1390.0
142.00
54.90
5600
188
19.2
129
13.2
12
M6x22
16.70
1.70
0.46
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
표준사양 (TF)
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
표준
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
스트레이트 타입(스냅링 없음)
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
EF 시리즈
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
AE 시리즈
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
TKP35H22
Tsubakimoto Chain Co.
04.10.2022
씰드형 ZZ
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
15.11.2023
TKP45H25
Tsubakimoto Chain Co.
31.05.2024
ML 시리즈
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
StarQuick Quick delivery / Shape B
Mitsuboshi Belting
03.02.2014
TKP18H14/15
Tsubakimoto Chain Co.
30.11.2022
Shielded type ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
AF
Tsubakimoto Chain Co.
12.04.2022
콤팩트 타입 초중하중형 HSR-LR형
THK
23.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성