RBSS series
TSK
Ball Screw
Rolled Ball Screw (Compact Type)
Powered by
CAD모델 선택
{tsk/ball_screw/rolled_bs_compact_type/rbss_asmtab.prj},{NB=RBSS1605-2.6-72},{CNX=RBSS1605-2.6},{D=16},{SD1=13.4},{LE=5},{SD=3.175},{SM=2.6},{AP=0.10},{D1=34},{L0=36},{J=20},{B=5},{ST=3.0},{CA=5390},{COA=13230},{A=1000},{OS=},{VER=13},{PPATH=rbss_parts/rbss_asmtpl.prj},{TL=72}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
SD1
Root Diameter d1
[mm]
LE
Dimension Lead
[mm]
SD
Ball Diameter d
[mm]
SM
Number of Circuits m
[mm]
AP
Axial Play
[mm]
D1
Dimension D1
[mm]
L0
Dimension Lo
[mm]
J
Dimension J
[mm]
B
Dimension b
[mm]
ST
Dimensions t
[mm]
CA
Dynamic Ca
[N]
COA
Static Coa
[N]
A
Standard axis length A
[mm]
RBSS0805-2.7-56
RBSS0805-2.7-56
8
6.6
5
1.588
2.7
0.10
18
28
10
3
1.8
1850
3000
500
RBSS1003-3.6-70
RBSS1003-3.6-70
10
7.8
3
2.381
3.6
0.10
26
35
10
3
1.8
3700
5700
600
RBSS1004-2.5-68
RBSS1004-2.5-68
10
7.8
4
2.381
2.5
0.10
26
34
10
3
1.8
2300
4800
600
RBSS1006-2.7-72
RBSS1006-2.7-72
10
7.8
6
2.381
2.7
0.10
26
36
10
3
1.8
2750
4900
600
RBSS1010-1.7-76
RBSS1010-1.7-76
10
7.8
10
2.381
1.7
0.10
28
38
10
3
1.8
2100
3100
600
RBSS1204-2.5-70
RBSS1204-2.5-70
12
10.1
4
2.381
2.5
0.10
30
35
10
3
1.8
3760
6310
1000
RBSS1210-1.6-88
RBSS1210-1.6-88
12
9.5
10
3.175
1.6
0.10
30
44
10
3
1.8
3850
5900
1000
RBSS1404-3.6-72
RBSS1404-3.6-72
14
11.5
4
2.778
3.6
0.10
31
36
20
4
2.5
5480
11466
1000
RBSS1405-2.6-72
RBSS1405-2.6-72
14
11.2
5
3.175
2.6
0.10
32
36
20
4
2.5
4990
11270
1000
RBSS1505-2.5-80
RBSS1505-2.5-80
15
12.5
5
3.175
2.5
0.10
34
40
20
4
2.5
5100
10500
1000
RBSS1510-2.5-104
RBSS1510-2.5-104
15
12.2
10
3.175
2.5
0.10
34
52
20
4
2.5
6900
12500
1000
RBSS1520-1.6-114
RBSS1520-1.6-114
15
12.2
20
3.175
1.6
0.10
34
57
20
4
2.5
4400
7900
1000
RBSS1605-2.6-72
RBSS1605-2.6-72
16
13.4
5
3.175
2.6
0.10
34
36
20
5
3.0
5390
13230
1000
RBSS1808-3.6-112
RBSS1808-3.6-112
18
14.4
8
4.763
3.6
0.10
50
56
32
6
3.5
13030
30960
1500
RBSS2005-2.6-72
RBSS2005-2.6-72
20
17.2
5
3.175
2.6
0.10
40
36
20
5
3.0
5970
16170
2000
RBSS2010-2.6-116
RBSS2010-2.6-116
20
16.6
10
4.763
2.6
0.15
52
58
32
6
3.5
10580
24990
2000
RBSS2020-2.6-156
RBSS2020-2.6-156
20
17.5
20
3.175
2.6
0.10
39
78
20
5
3.0
6200
14700
2000
RBSS2504-5.0-96
RBSS2504-5.0-96
25
22.8
4
2.381
5.0
0.10
46
48
20
5
3.0
8700
24000
2000
RBSS2505-2.6-72
RBSS2505-2.6-72
25
22.2
5
3.175
2.6
0.10
43
36
20
5
3.0
6660
20580
2000
RBSS2510-5.3-188
RBSS2510-5.3-188
25
20.2
10
6.350
5.3
0.20
60
94
50
8
4.0
31160
83300
2000
RBSS2806-2.6-84
RBSS2806-2.6-84
28
25.7
6
3.175
2.6
0.10
50
42
20
6
3.5
6950
23030
2000
RBSS2806-5.3-120
RBSS2806-5.3-120
28
25.7
6
3.175
5.3
0.10
50
60
32
6
3.5
12740
46550
2000
RBSS3210-2.6-128
RBSS3210-2.6-128
32
27.1
10
6.350
2.6
0.20
67
64
32
8
4.0
19690
53410
2000
RBSS3210-5.3-188
RBSS3210-5.3-188
32
27.1
10
6.350
5.3
0.20
67
94
50
8
4.0
35960
107310
2000
RBSS3610-2.6-128
RBSS3610-2.6-128
36
30.5
10
6.350
2.6
0.17
70
64
32
8
4.0
20770
59780
2000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성