Back-up Ring Type BV (uncut) Preferred series static Application External Sealing (Bore)
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Static Seals
Back-up Ring
Bore type BV (uncut)
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/statische_dichtungen/stuetzring/kolben_bauform_bv/bv_1.prj},{NB=BV2700650-PT00},{IDNR=},{PARTNO=BV2700650},{DN=65.0},{D3=59.6},{B2=6.2},{B3=7.6},{R=0.25},{AD=65.0},{W=2.7},{T=1.4},{MC=PT00},{ORTN=ORAR00228},{D11=56.74},{D2=3.53}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No. Standard
ⁿ/ₐ
DN
Bore Diameter
[mm]
D3
Groove diameter h9
[mm]
B2
Groove width +0.25
[mm]
B3
Groove width +0.25
[mm]
R
Radius ±0.2
[mm]
AD
Back-up Ring dimension
[mm]
W
Back-up Ring dimension
[mm]
T
Back-up Ring dimension
[mm]
ORTN
O-Ring Part No.
ⁿ/ₐ
ORA
O-Ring Dimensions (d1 x d2)
ⁿ/ₐ
BV1300060-PT00
BV1300060
6.0
3.4
3.8
5.2
0.25
6.0
1.3
1.4
ORAR00006
2.9x1.78
BV1100060-PT00
BV1100060
6.0
3.8
3.0
4.0
0.25
6.0
1.1
1.0
OR1500350
3.5x1.5
BV1100080-PT00
BV1100080
8.0
5.8
3.0
4.0
0.25
8.0
1.1
1.0
OR1500550
5.5x1.5
BV1100100-PT00
BV1100100
10.0
7.8
3.0
4.0
0.25
10.0
1.1
1.0
OR1500750
7.5x1.5
BV1500120-PT00
BV1500120
12.0
9.0
4.1
5.5
0.25
12.0
1.5
1.4
OR2000850
8.5x2
BV1300120-PT00
BV1300120
12.0
9.4
3.8
5.2
0.25
12.0
1.3
1.4
ORAR00012
9.25x1.78
BV1500140-PT00
BV1500140
14.0
11.0
4.1
5.5
0.25
14.0
1.5
1.4
OR2001000
10x2
BV1300140-PT00
BV1300140
14.0
11.4
3.8
5.2
0.25
14.0
1.3
1.4
ORAR00013
10.82x1.78
BV1500150-PT00
BV1500150
15.0
12.0
4.1
5.5
0.25
15.0
1.5
1.4
OR2001100
11x2
BV1300150-PT00
BV1300150
15.0
12.4
3.8
5.2
0.25
15.0
1.3
1.4
ORAR00014
12.42x1.78
BV1500160-PT00
BV1500160
16.0
13.0
4.1
5.5
0.25
16.0
1.5
1.4
OR2001200
12x2
BV1300160-PT00
BV1300160
16.0
13.4
3.8
5.2
0.25
16.0
1.3
1.4
ORAR00015
14x1.78
BV1500180-PT00
BV1500180
18.0
15.0
4.1
5.5
0.25
18.0
1.5
1.4
OR2001400
14x2
BV1300180-PT00
BV1300180
18.0
15.4
3.8
5.2
0.25
18.0
1.3
1.4
ORAR00016
15.6x1.78
BV1500200-PT00
BV1500200
20.0
17.0
4.1
5.5
0.25
20.0
1.5
1.4
OR2001600
16x2
BV1300200-PT00
BV1300200
20.0
17.4
3.8
5.2
0.25
20.0
1.3
1.4
ORAR00017
17.17x1.78
BV1500220-PT00
BV1500220
22.0
19.0
4.1
5.5
0.25
22.0
1.5
1.4
OR2001600
16x2
BV1300220-PT00
BV1300220
22.0
19.4
3.8
5.2
0.25
22.0
1.3
1.4
ORAR00018
18.77x1.78
BV1500250-PT00
BV1500250
25.0
22.0
4.1
5.5
0.25
25.0
1.5
1.4
OR2002100
21x2
BV1300250-PT00
BV1300250
25.0
22.4
3.8
5.2
0.25
25.0
1.3
1.4
ORAR00020
21.95x1.78
BV2300280-PT00
BV2300280
28.0
23.4
5.4
6.8
0.25
28.0
2.3
1.4
OR3002200
22x3
BV2000280-PT00
BV2000280
28.0
24.0
5.0
6.4
0.25
28.0
2.0
1.4
ORAR00119
23.47x2.62
BV2300300-PT00
BV2300300
30.0
25.4
5.4
6.8
0.25
30.0
2.3
1.4
OR3002400
24x3
BV2000300-PT00
BV2000300
30.0
26.0
5.0
6.4
0.25
30.0
2.0
1.4
ORAR00120
25.07x2.62
BV2300320-PT00
BV2300320
32.0
27.4
5.4
6.8
0.25
32.0
2.3
1.4
OR3002600
26x3
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성