피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Zurcon® Buffer Seal LM - Rod seal, single acting sealing element from Zurcon® material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Rod seals
Zurcon® Buffer Seal LM
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/stangendichtungen/zurcon_bufferseal_lm/zurcon_bufferseal_lm_asmtab.prj},{NB=RUKCB0900-Z20Z54(01)},{IDNR=},{DNX=90.0},{D1X=105.5},{L=6.3},{S=0.4},{NUT=0},{DRUCK=1},{MC=Z20},{SNO=4},{SNOX=2},{ORS=40.87 x 3.53},{QI=Standard},{VERS=8},{VERS2=1},{PPATH=zurcon_bufferseal_lm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Rod diameter Ø f8/h9
[mm]
D1
Groove diameter +0.2
[mm]
L
Groove width +0.25
[mm]
R1
Radius
[mm]
S
Radial Clearance S max.
[mm]
OM
O-Ring Material
ⁿ/ₐ
RUKCB0500-Z20Z54
RUKCB0500
50.0
65.5
6.3
1.0
0.4
Polyacetal resin (POM)
RUKCB0600-Z20Z54
RUKCB0600
60.0
75.5
6.3
1.0
0.4
Polyacetal resin (POM)
RUKCB0650-Z20Z54
RUKCB0650
65.0
80.5
6.3
1.0
0.4
Polyacetal resin (POM)
RUKCB0700-Z20Z54
RUKCB0700
70.0
85.5
6.3
1.0
0.4
Polyacetal resin (POM)
RUKCB0750-Z20Z54
RUKCB0750
75.0
90.5
6.3
1.0
0.4
Polyacetal resin (POM)
RUKCB0800-Z20Z54
RUKCB0800
80.0
95.5
6.3
1.0
0.4
Polyacetal resin (POM)
RUKCB0850-Z20Z54
RUKCB0850
85.0
100.5
6.3
1.0
0.4
Polyacetal resin (POM)
RUKCB0900-Z20Z54
RUKCB0900
90.0
105.5
6.3
1.0
0.4
Polyacetal resin (POM)
RUKCB0950-Z20Z54
RUKCB0950
95.0
110.5
6.3
1.0
0.4
Polyacetal resin (POM)
RUKCB1000-Z20Z54
RUKCB1000
100.0
115.5
6.3
1.0
0.4
Polyacetal resin (POM)
RUKCB1050-Z20Z54
RUKCB1050
105.0
120.5
6.3
1.0
0.4
Polyacetal resin (POM)
RUKCB1100-Z20Z54
RUKCB1100
110.0
125.5
6.3
1.0
0.4
Polyacetal resin (POM)
RUKCB1150-Z20Z54
RUKCB1150
115.0
130.5
6.3
1.0
0.4
Polyacetal resin (POM)
RUKCB1250-Z20Z54
RUKCB1250
125.0
140.5
6.3
1.0
0.4
Polyacetal resin (POM)
RUKCB1200-Z20Z54
RUKCB1200
120.0
135.5
6.3
1.0
0.4
Polyacetal resin (POM)
RUKCB1400-Z20Z54
RUKCB1400
140.0
155.5
6.3
1.0
0.4
Polyacetal resin (POM)
RUKCB1500-Z20Z54
RUKCB1500
150.0
165.5
6.3
1.0
0.4
Polyacetal resin (POM)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Zurcon® Buffer Seal - Rod seal, single acting sealing element from Turcon® ...
Trelleborg
01.02.2018
Zurcon® Scraper DA 22 - Double-acting Scraper from Zurcon® Polyurethan mate...
Trelleborg
21.07.2023
S72 - Rod seal
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
06.11.2023
Type RU6 - Zurcon® Polyurethan material
Trelleborg
21.07.2023
TFMI - Merkel® Compact seal
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
Zurcon® Wynseal M - Piston, double actions sealing elements from Turcon®, Z...
Trelleborg
21.07.2023
Turcon® Stepseal® 2K - Piston, single acting sealing elements from Turcon®,...
Trelleborg
21.07.2023
Zurcon® U-Cup RU9 - Rod seal, single acting sealing element from Turcon® an...
Trelleborg
21.07.2023
DR 1700 O-Rings - DME
D-M-E
08.08.2018
Rod seal Type ARUP - Rod seal Type ARUP from Polyurethan
Trelleborg
21.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성