피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Type RU2 - Zurcon® Polyurethan material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Rod seals
Zurcon® U-Cups
Type RU2
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/stangendichtungen/nutringe/ru2/znr_ru2_tab.prj},{NB=RU2400280-Z20 (01)},{IDNR=},{HINX=1},{DN1=28.000},{D1=38.0},{L=8.0},{B=7.0},{NUT=0},{MD=0-40},{DRUCK=1},{MC=Z20},{SNO=4},{BSX=0},{SPRX=1},{PPATH=znr_ru2_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Rod Diameter f8/h9
[mm]
D1
Groove Diameter H10
ⁿ/ₐ
L
Groove Width +0.2
[mm]
B
Ring Width
[mm]
MD
Pressure in MPa
ⁿ/ₐ
S
Radial clearance S max.
[mm]
HIN
Note
ⁿ/ₐ
RU2000060-Z20
RU2000060
6.0
14.0
6.3
5.8
0-40
0.400
Split groove
RU2200080-Z20
RU2200080
8.0
16.0
6.3
5.8
0-40
0.400
Split groove
RU2000100-Z20
RU2000100
10.0
18.0
6.3
5.8
0-40
0.400
Split groove
RU2100120-Z20
RU2100120
12.0
20.0
6.3
5.8
0-40
0.400
Split groove
RU2100140-Z20
RU2100140
14.0
22.0
6.3
5.8
0-40
0.400
Split groove
RU2000160-Z20
RU2000160
16.0
24.0
6.3
5.8
0-40
0.400
Split groove
RU2100180-Z20
RU2100180
18.0
26.0
6.3
5.8
0-40
0.400
Split groove
RU2100200-Z20
RU2100200
20.0
28.0
6.3
5.8
0-40
0.400
-
RU2300200-Z20
RU2300200
20.0
30.0
8.0
7.0
0-40
0.400
Split groove
RU2300220-Z20
RU2300220
22.0
30.0
6.3
5.8
0-40
0.400
-
RU2000240-Z20
RU2000240
24.0
32.0
6.3
5.7
0-40
0.400
-
RU2000250-Z20
RU2000250
25.0
33.0
6.3
5.7
0-40
0.400
-
RU2400250-Z20
RU2400250
25.0
35.0
8.0
7.0
0-40
0.400
Split groove
RU2500250-Z20
RU2500250
25.0
35.0
9.0
8.0
0-40
0.400
Split groove
RU2000280-Z20
RU2000280
28.0
36.0
6.3
5.8
0-40
0.400
-
RU2300280-Z20
RU2300280
28.0
38.0
6.3
5.8
0-40
0.400
Split groove
RU2400280-Z20
RU2400280
28.0
38.0
8.0
7.0
0-40
0.400
Split groove
RU2100320-Z20
RU2100320
32.0
42.0
8.0
7.0
0-40
0.400
-
RU2000360-Z20
RU2000360
36.0
44.0
6.3
5.8
0-40
0.400
-
RU2300360-Z20
RU2300360
36.0
46.0
8.0
7.3
0-40
0.400
-
RU2500400-Z20
RU2500400
40.0
50.0
8.0
7.0
0-40
0.400
-
RU2000450-Z20
RU2000450
45.0
53.0
6.3
5.8
0-40
0.400
-
RU2300450-Z20
RU2300450
45.0
55.0
6.3
5.7
0-40
0.400
-
RU2500450-Z20
RU2500450
45.0
55.0
8.0
7.0
0-40
0.400
-
RU2400500-Z20
RU2400500
50.0
60.0
8.0
7.0
0-40
0.400
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성