Rubber Fabric Compact Polypac® DUOPAC Type DPC - Piston, double acting rubbi fabric reinrorced NBR and POM material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Piston seals
Compact Seals
DUOPAC POLYPAC Type DPC
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/kolbendichtungen/kompakt-dichtungen/dpc/kd_dpc_tab.prj},{NB=PCF000800-N00OC (0)},{IDNR=},{DN=80.0},{D1=60.0},{L1=22.4},{L2=6.35},{D2=74.20},{D3=78.30},{NUT=0},{MC=Gummigewebeverstärktes NBR},{OM=POM},{SNO=0},{PRNX=8060},{PPATH=kompakt_dichtung_dpc_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Bore Diameter H11
[mm]
D1
Groove Diameter h9
[mm]
L1
Groove Width +0.2
[mm]
L2
Groove width +0.1
[mm]
D2
Groove Diameter h9
[mm]
D3
Piston Diameter h11
[mm]
MC
Seal ring material
ⁿ/ₐ
PRN
Polypac Ref. No.
ⁿ/ₐ
PCF000300-N00OC
PCF000300
30.0
17.0
15.4
6.35
26.50
29.00
Rubbi fabric reinforced N...
DPC 3017
PCF000350-N00OC
PCF000350
35.0
22.0
15.4
6.35
31.40
33.70
Rubbi fabric reinforced N...
DPC 3527
PCF000400-N00OC
PCF000400
40.0
24.0
18.4
6.35
35.40
38.70
Rubbi fabric reinforced N...
DPC 4024
PCF000450-N00OC
PCF000450
45.0
29.0
18.4
6.35
40.40
43.70
Rubbi fabric reinforced N...
DPC 4529
PCF000500-N00OC
PCF000500
50.0
34.0
18.4
6.35
45.40
48.70
Rubbi fabric reinforced N...
DPC 5034
PCF000550-N00OC
PCF000550
55.0
39.0
18.4
6.35
50.40
53.70
Rubbi fabric reinforced N...
DPC 5539
PCF000600-N00OC
PCF000600
60.0
44.0
18.4
6.35
55.40
58.70
Rubbi fabric reinforced N...
DPC 6044
PCF000650-N00OC
PCF000650
65.0
50.0
18.4
6.35
60.40
63.70
Rubbi fabric reinforced N...
DPC 6550
PCF000700-N00OC
PCF000700
70.0
50.0
22.4
6.35
64.20
68.30
Rubbi fabric reinforced N...
DPC 7050
PCF000750-N00OC
PCF000750
75.0
55.0
22.4
6.35
69.20
73.30
Rubbi fabric reinforced N...
DPC 7555
PCF000800-N00OC
PCF000800
80.0
60.0
22.4
6.35
74.20
78.30
Rubbi fabric reinforced N...
DPC 8060
PCF000850-N00OC
PCF000850
85.0
65.0
22.4
6.35
79.20
83.30
Rubbi fabric reinforced N...
DPC 8565
PCF000900-N00OC
PCF000900
90.0
70.0
22.4
6.35
84.15
88.30
Rubbi fabric reinforced N...
DPC 9070
PCF000950-N00OC
PCF000950
95.0
75.0
22.4
6.35
89.15
93.30
Rubbi fabric reinforced N...
DPC 9575
PCF001000-N00OC
PCF001000
100.0
75.0
22.4
6.35
93.15
98.05
Rubbi fabric reinforced N...
DPC 10075
PCF101000-N00OC
PCF101000
100.0
80.0
25.4
6.35
94.15
98.30
Rubbi fabric reinforced N...
DPC 10080
PCF001050-N00OC
PCF001050
105.0
85.0
22.4
6.35
98.10
103.00
Rubbi fabric reinforced N...
DPC 10585
PCF001100-N00OC
PCF001100
110.0
85.0
22.4
6.35
103.10
108.00
Rubbi fabric reinforced N...
DPC 11085
PCF001200-N00OC
PCF001200
120.0
100.0
25.4
6.35
114.10
118.00
Rubbi fabric reinforced N...
DPC 120100
PCF001300-N00OC
PCF001300
130.0
105.0
25.4
6.35
123.10
128.00
Rubbi fabric reinforced N...
DPC 130105
PCF001400-N00OC
PCF001400
140.0
115.0
25.4
6.35
133.00
138.00
Rubbi fabric reinforced N...
DPC 140115
PCF001500-N00OC
PCF001500
150.0
125.0
25.4
6.35
143.00
148.00
Rubbi fabric reinforced N...
DPC 150125
PCF001600-N00OC
PCF001600
160.0
135.0
33.0
6.35
153.00
158.00
Rubbi fabric reinforced N...
DPC 160135
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성