Turcon® Excluder® SR - Rubber Energised Double-acting Scraper from Turcon® and Zurcon® materials
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Scraper
Turcon®Excluder®SR
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/abstreifer/turcon_excluder_sr/turcon_excluder_sr_asmtab.prj},{NB=WES2R1900-M12N(01)},{IDNR=},{SNO=2},{PARTNO=WES2R1900},{DN=190.0},{D3=208.7},{L3=4.20},{D4=201.3},{L4=2.50},{R1=1.2},{A=2.0},{K=0.7},{D2=3.53},{NUT=0},{MC=M12},{OM=N},{AUS=1},{ORG=190.09 x 3.53},{ORPN=ORAR00264},{PPATH=turcon_excluder_sr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Rod Diameter f8/h9
[mm]
D3
Groove Diameter H9
[mm]
L3
Groove width +0.2/-0
[mm]
D4
Bore Diameter H11
[mm]
L4
Groove Width +0.8/-0.8
[mm]
R1
Radius max.
[mm]
A
Step width min.
[mm]
K
Inlet Chamfer
[mm]
WES0R0160-M12N
WES0R0160
16.0
28.0
2.20
23.3
1.80
0.5
1.2
0.5
WES0R0180-M12N
WES0R0180
18.0
30.0
2.20
25.3
1.80
0.5
1.2
0.5
WES0R0200-M12N
WES0R0200
20.0
32.0
2.20
27.3
1.80
0.5
1.2
0.5
WES0R0220-M12N
WES0R0220
22.0
34.0
2.20
29.3
1.80
0.5
1.2
0.5
WES0R0250-M12N
WES0R0250
25.0
37.0
2.20
32.3
1.80
0.5
1.2
0.5
WES0R0280-M12N
WES0R0280
28.0
40.0
2.20
35.3
1.80
0.5
1.2
0.5
WES0R0320-M12N
WES0R0320
32.0
44.0
2.20
39.3
1.80
0.5
1.2
0.5
WES0R0360-M12N
WES0R0360
36.0
48.0
2.20
43.3
1.80
0.5
1.2
0.5
WES0R0400-M12N
WES0R0400
40.0
52.0
2.20
47.3
1.80
0.5
1.2
0.5
WES0R0450-M12N
WES0R0450
45.0
57.0
2.20
52.3
1.80
0.5
1.2
0.5
WES2R0500-M12N
WES2R0500
50.0
68.7
4.20
61.3
2.50
1.2
2.0
0.7
WES2R0560-M12N
WES2R0560
56.0
74.7
4.20
67.3
2.50
1.2
2.0
0.7
WES2R0630-M12N
WES2R0630
63.0
81.7
4.20
74.3
2.50
1.2
2.0
0.7
WES2R0700-M12N
WES2R0700
70.0
88.7
4.20
81.3
2.50
1.2
2.0
0.7
WES2R0800-M12N
WES2R0800
80.0
98.7
4.20
91.3
2.50
1.2
2.0
0.7
WES2R0900-M12N
WES2R0900
90.0
108.7
4.20
101.3
2.50
1.2
2.0
0.7
WES2R1000-M12N
WES2R1000
100.0
118.7
4.20
111.3
2.50
1.2
2.0
0.7
WES2R1100-M12N
WES2R1100
110.0
128.7
4.20
121.3
2.50
1.2
2.0
0.7
WES2R1200-M12N
WES2R1200
120.0
138.7
4.20
131.3
2.50
1.2
2.0
0.7
WES2R1250-M12N
WES2R1250
125.0
143.7
4.20
136.3
2.50
1.2
2.0
0.7
WES2R1300-M12N
WES2R1300
130.0
148.7
4.20
141.3
2.50
1.2
2.0
0.7
WES2R1400-M12N
WES2R1400
140.0
158.7
4.20
151.3
2.50
1.2
2.0
0.7
WES2R1500-M12N
WES2R1500
150.0
168.7
4.20
161.3
2.50
1.2
2.0
0.7
WES2R1600-M12N
WES2R1600
160.0
178.7
4.20
171.3
2.50
1.2
2.0
0.7
WES2R1700-M12N
WES2R1700
170.0
188.7
4.20
181.3
2.50
1.2
2.0
0.7
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성