피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Zurcon® Scraper SWP - Single acting Scraper with Metal Case for open Groove Assembly from Zurcon® Polyurethan + Metall materials
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Scraper
Zurcon® Scraper SWP
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/abstreifer/swp/swp_ass_tab.prj},{NB=WSP300700-Z2022 (0)},{PARTNO=WSP300700},{DN=70.0},{D3=85.0},{L3=7.5},{NUT=0},{MC=Zurcon® Polyurethan, 92 Shore A},{MCM=unlegierter Stahl DIN 1624},{PRN=SWP 7085},{PPATH=swp_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Rod Diameter h9
[mm]
D3
Groove Diameter H8
[mm]
L3
Groove width +0.1
[mm]
MC
Scarper Ring Material
ⁿ/ₐ
PRN
Polypac Ref. No.
ⁿ/ₐ
WSP000250-Z2022
WSP000250
25.0
38.0
7.5
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
SWP 2538
WSP000300-Z2022
WSP000300
30.0
40.0
4.0
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
SWP 3040
WSP000350-Z2022
WSP000350
35.0
45.0
4.0
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
SWP 3545
WSP100350-Z2022
WSP100350
35.0
50.0
7.5
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
SWP 3550
WSP000360-Z2022
WSP000360
36.0
48.0
6.0
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
SWP 3648
WSP000380-Z2022
WSP000380
38.0
50.0
7.5
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
SWP 3850
WSP000400-Z2022
WSP000400
40.0
50.0
4.0
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
SWP 4050
WSP100400-Z2022
WSP100400
40.0
52.0
6.0
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
SWP 4052
WSP000450-Z2022
WSP000450
45.0
55.0
3.2
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
SWP 4555/1
WSP100450-Z2022
WSP100450
45.0
55.0
4.0
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
SWP 4555
WSP200450-Z2022
WSP200450
45.0
60.0
7.5
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
SWP 4560
WSP000500-Z2022
WSP000500
50.0
60.0
4.0
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
SWP 5060
WSP100500-Z2022
WSP100500
50.0
63.0
4.0
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
SWP 5063
WSP200500-Z2022
WSP200500
50.0
65.0
7.5
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
SWP 5065
WSP000550-Z2022
WSP000550
55.0
65.0
3.2
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
SWP 5565
WSP100550-Z2022
WSP100550
55.0
68.0
4.0
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
SWP 5568
WSP000560-Z2022
WSP000560
56.0
70.0
7.5
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
SWP 5670
WSP000600-Z2022
WSP000600
60.0
75.0
4.0
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
SWP 6075/1
WSP100600-Z2022
WSP100600
60.0
75.0
7.5
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
SWP 6075
WSP000630-Z2022
WSP000630
63.0
78.0
7.5
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
SWP 6378
WSP000650-Z2022
WSP000650
65.0
80.0
5.0
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
SWP 6580/1
WSP100650-Z2022
WSP100650
65.0
80.0
7.5
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
SWP 6580
WSP000700-Z2022
WSP000700
70.0
80.0
5.0
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
SWP 7080
WSP100700-Z2022
WSP100700
70.0
84.0
8.0
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
SWP 7084
WSP200700-Z2022
WSP200700
70.0
85.0
4.0
Zurcon® Polyurethane, 92 ...
SWP 7085/1
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성