Wear ring for rod - Wear ring for rod from POM Material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Pneumatic Seals
Wear Ring
Wear Ring for Rod
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/dichtsysteme_pneumatik/fuehrungsring/rod/wr_rod_asmtab.prj},{NB=GR4300220-POTBN(0)},{PARTNO=GR4300220},{IDNR=},{D=22.0},{D2=25.1},{L2=4.0},{W=1.55},{R=0.2},{NUT=0},{MC=Polyacetal},{PPATH=wr_rod_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
D
Rod diameter f8/h9
[mm]
D2
Groove diameter H8
[mm]
L2
Groove width +0.2
[mm]
W
Thickness
[mm]
R
Radius max.
[mm]
S1
Radial Clearance S max
[mm]
Z
Ring gap
[mm]
MC
Seal Material
ⁿ/ₐ
GR4100080-POTBN
GR4100080
8.0
11.1
2.5
1.55
0.2
0.30
1.0
Polyacetal
GR4100100-POTBN
GR4100100
10.0
13.1
2.5
1.55
0.2
0.30
1.0
Polyacetal
GR4300100-POTBN
GR4300100
10.0
13.1
4.0
1.55
0.2
0.40
2.0
Polyacetal
GR4300120-POTBN
GR4300120
12.0
15.1
4.0
1.55
0.2
0.40
2.0
Polyacetal
GR4900120-POTBN
GR4900120
12.0
16.0
9.7
2.00
0.2
0.50
1.0
Polyacetal
GR4300140-POTBN
GR4300140
14.0
17.1
4.0
1.55
0.2
0.40
2.0
Polyacetal
GR4900140-POTBN
GR4900140
14.0
18.0
9.7
2.00
0.2
0.50
1.0
Polyacetal
GR4300150-POTBN
GR4300150
15.0
18.1
4.0
1.55
0.2
0.40
2.0
Polyacetal
GR4300160-POTBN
GR4300160
16.0
19.1
4.0
1.55
0.2
0.40
2.0
Polyacetal
GR4900160-POTBN
GR4900160
16.0
20.0
9.7
2.00
0.2
0.50
1.0
Polyacetal
GR4300180-POTBN
GR4300180
18.0
21.1
4.0
1.55
0.2
0.40
2.0
Polyacetal
GR4900180-POTBN
GR4900180
18.0
22.0
9.7
2.00
0.2
0.50
1.0
Polyacetal
GR4300200-POTBN
GR4300200
20.0
23.1
4.0
1.55
0.2
0.40
2.0
Polyacetal
GR4300220-POTBN
GR4300220
22.0
25.1
4.0
1.55
0.2
0.40
2.0
Polyacetal
GR4300250-POTBN
GR4300250
25.0
28.1
4.0
1.55
0.2
0.40
2.0
Polyacetal
GR4300280-POTBN
GR4300280
28.0
31.1
4.0
1.55
0.2
0.40
2.0
Polyacetal
GR4300300-POTBN
GR4300300
30.0
33.1
4.0
1.55
0.2
0.40
2.0
Polyacetal
GR4300320-POTBN
GR4300320
32.0
35.1
4.0
1.55
0.2
0.40
2.0
Polyacetal
GR4300350-POTBN
GR4300350
35.0
38.1
4.0
1.55
0.2
0.40
2.0
Polyacetal
GR4900350-POTBN
GR4900350
35.0
39.0
9.7
2.00
0.2
0.50
1.0
Polyacetal
GR4300360-POTBN
GR4300360
36.0
39.1
4.0
1.55
0.2
0.40
2.0
Polyacetal
GR4300400-POTBN
GR4300400
40.0
43.1
4.0
1.55
0.2
0.40
2.0
Polyacetal
GR4900400-POTBN
GR4900400
40.0
44.0
9.7
2.00
0.2
0.50
1.0
Polyacetal
GR4900450-POTBN
GR4900450
45.0
49.0
9.7
2.00
0.2
0.50
1.0
Polyacetal
GR4900460-POTBN
GR4900460
46.0
60.0
9.7
2.00
0.2
0.50
1.0
Polyacetal
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성