Turcon® Double Delta® II according in MIL-G-5514F - Rod Piston, double acting sealing elements from Turcon® material
Trelleborg
Aerospace Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Rod Seals
Turcon® Double Delta® II according to MIL-G-5514F
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/aerospace_sealing_systems/fluid_dichtsysteme/stangendichtungen/turcon_double_delta_ii/turcon_double_delta_ii_asmtab.prj},{NB=RD500M226AT05NE00 (0)},{IDNR=},{DN=226},{BI=1.998},{TBI=+0.000/-0.002},{EI=2.241},{TEI=+0.002/-0.000},{DI=0.007},{RI=0.025/0.010},{G0I=0.188},{G1I=0.235},{G2I=0.304},{BM=50.75},{TBM=+0.00/-0.05},{EM=56.92},{TEM=+0.05/-0.00},{DM=0.18},{RM=0.64/0.25},{R=0.25},{G0M=4.78},{G1M=5.97},{G2M=7.72},{NUT=0},{DRUCK=0 bis 35},{TYPE=0},{AUS=0},{MC=T05},{MC1=NE},{ECI=2.240},{TECI=+0.000/-0.000},{ECM=56.90},{TECM=+0.050/-0.000},{PPATH=turcon_double_delta_ii_asmtpl.prj},{INFO=Hinweis}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Dash No. MIL-G-5514F
ⁿ/ₐ
BI
Rod Diameter
[인치]
TBI
Rod Diameter Tolerance
[인치]
EI
Groove Diameter
[인치]
TEI
Groove Diameter Tolerance
[인치]
DI
Diametral clearance D max.
[인치]
RI
Radius
[인치]
G0I
Groove Width +0.010/-0.000
[인치]
G1I
Groove Width +0.010/-0.000
[인치]
G2I
Groove Width +0.010/-0.000
[인치]
BM
Rod Diameter
[mm]
TBM
Rod Diameter Tolerance
[mm]
EM
Groove Diameter
[mm]
TEM
Groove Diameter Tolerance
[mm]
DM
Diametral clearance D max.
[mm]
RM
Radius
[mm]
G0M
Groove Width +0.25/-0.00
[mm]
G1M
Groove Width +0.25/-0.00
[mm]
G2M
Groove Width +0.25/-0.00
[mm]
DRUCK
Pressure
[MPa]
RD500M004AT05NE00
RD500M004
004
0.076
+0.000/-0.001
0.190
+0.001/-0.000
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
1.93
+0.000/-0.025
4.83
+0.025/-0.000
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RD500M005AT05NE00
RD500M005
005
0.108
+0.000/-0.001
0.221
+0.001/-0.000
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
2.74
+0.000/-0.025
5.61
+0.025/-0.000
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RD500M006AT05NE00
RD500M006
006
0.123
+0.000/-0.001
0.235
+0.001/-0.000
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
3.12
+0.000/-0.025
5.97
+0.025/-0.000
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RD500M007AT05NE00
RD500M007
007
0.154
+0.000/-0.001
0.266
+0.001/-0.000
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
3.91
+0.000/-0.025
6.76
+0.025/-0.000
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RD500M008AT05NE00
RD500M008
008
0.185
+0.000/-0.001
0.297
+0.001/-0.000
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
4.70
+0.000/-0.025
7.54
+0.025/-0.000
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RD500M009AT05NE00
RD500M009
009
0.217
+0.000/-0.001
0.329
+0.001/-0.000
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
5.51
+0.000/-0.025
8.36
+0.025/-0.000
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RD500M010AT05NE00
RD500M010
010
0.248
+0.000/-0.001
0.360
+0.001/-0.000
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
6.30
+0.000/-0.025
9.14
+0.025/-0.000
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RD500M011AT05NE00
RD500M011
011
0.310
+0.000/-0.001
0.422
+0.001/-0.000
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
7.87
+0.000/-0.025
10.72
+0.025/-0.000
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RD500M012AT05NE00
RD500M012
012
0.373
+0.000/-0.001
0.485
+0.001/-0.000
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
9.47
+0.000/-0.025
12.32
+0.025/-0.000
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RD500M013AT05NE00
RD500M013
013
0.435
+0.000/-0.002
0.547
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
11.05
+0.00/-0.05
13.89
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RD500M014AT05NE00
RD500M014
014
0.498
+0.000/-0.002
0.610
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
12.65
+0.00/-0.05
15.49
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RD500M015AT05NE00
RD500M015
015
0.560
+0.000/-0.002
0.672
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
14.22
+0.00/-0.05
17.07
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RD500M016AT05NE00
RD500M016
016
0.623
+0.000/-0.002
0.735
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
15.82
+0.00/-0.05
18.67
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RD500M017AT05NE00
RD500M017
017
0.685
+0.000/-0.002
0.797
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
17.40
+0.00/-0.05
20.24
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RD500M018AT05NE00
RD500M018
018
0.748
+0.000/-0.002
0.860
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
19.00
+0.00/-0.05
21.84
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RD500M019AT05NE00
RD500M019
019
0.810
+0.000/-0.002
0.922
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
20.57
+0.00/-0.05
23.42
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RD500M020AT05NE00
RD500M020
020
0.873
+0.000/-0.002
0.985
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
22.17
+0.00/-0.05
25.02
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RD500M021AT05NE00
RD500M021
021
0.935
+0.000/-0.002
1.047
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
23.75
+0.00/-0.05
26.59
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RD500M022AT05NE00
RD500M022
022
0.998
+0.000/-0.002
1.110
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
25.35
+0.00/-0.05
28.19
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RD500M023AT05NE00
RD500M023
023
1.060
+0.000/-0.002
1.172
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
26.92
+0.00/-0.05
29.77
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RD500M024AT05NE00
RD500M024
024
1.123
+0.000/-0.002
1.235
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
28.52
+0.00/-0.05
31.37
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RD500M025AT05NE00
RD500M025
025
1.185
+0.000/-0.002
1.297
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
30.10
+0.00/-0.05
32.94
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RD500M026AT05NE00
RD500M026
026
1.248
+0.000/-0.002
1.360
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
31.70
+0.00/-0.05
34.54
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RD500M027AT05NE00
RD500M027
027
1.310
+0.000/-0.002
1.422
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
33.27
+0.00/-0.05
36.12
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RD500M028AT05NE00
RD500M028
028
1.373
+0.000/-0.002
1.485
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
34.87
+0.00/-0.05
37.72
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성