MTA Series - HIGH PRECISION PLANETARY GEARBOXES
Tramec
Planetary gearboxes
Powered by
CAD모델 선택
{tramec/planetary_gearboxes/mta_asmtab.prj},{NB=MTA_22_1C_3_PL_AU22_FLQ_AE14_Q207_B5},{GB=MTA},{SIZE=22},{RTO=3 - 100},{TQ=Up to 93},{TQ2=Up to 125},{BKL=4' - 6'},{ST=1},{CA=C},{RAP=3},{OS=PL},{OSD=22},{OF=FLQ},{IS=14},{PDFIFL=Clicca qui per vedere le misure delle flange entrata},{IFL=Q207},{MP=B5},{PPATH=mta_asmtpl.prj},{OUTD=70},{ANNHLP=130},{ANG2DIS=60},{PDFCAT=Clicca qui per vedere il catalogo PDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
GB
Gearbox
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
RTO
Ratio
[i]
TQ
Torsion 100.000 h
[Nm]
TQ2
Torsion 25.000 h
[Nm]
BKL
Backlash
[α max]
CA
Coaxial
ⁿ/ₐ
OSD
Output shaft diameter
ⁿ/ₐ
OF
Output flange
ⁿ/ₐ
N1N
Nominal input speed
[min^-1]
N1M
Maximum input speed
[min^-1]
T2N100
Rated intermittent output torque 100.000 h (T2N)
[Nm]
T2A100
Maximum acceleration output torque 100.000 h (T2A)
[Nm]
T2S100
Maximum emergency output torque 100.000 h (T2s)
[Nm]
T2N25
Rated intermittent output torque 25.000 h (T2N)
[Nm]
T2A25
Maximum acceleration output torque 25.000 h (T2A)
[Nm]
T2S25
Maximum emergency output torque 25.000 h (T2s)
[Nm]
RD
Dynamic efficiency (Rd)
ⁿ/ₐ
FR2
Output radial load (FR2)
[N]
FA2
Output axial load (FA2)
[N]
RT
Torsional stiffness (Rt)
[Nm/arcmin]
AMAX
Maximum backlash (α max)
[arcmin]
WEIGHT
Weight
[kg]
MTA_16_1C_3_PL_AU16_FLQ_A...
MTA_16_1C_3_PL_AU16_FLQ_A...
MTA
16
3 - 100
Up to 43
Up to 63
4' - 6'
C
16
FLQ
3500
5500
35
68
110
45
72
115
0.97
2000
2000
4.5
4
2.1
MTA_22_1C_3_PL_AU22_FLQ_A...
MTA_22_1C_3_PL_AU22_FLQ_A...
MTA
22
3 - 100
Up to 93
Up to 125
4' - 6'
C
22
FLQ
3000
5000
67
125
220
85
130
230
0.97
3150
3150
10.0
4
3.7
MTA_32_1C_3_PL_AU32_FLQ_A...
MTA_32_1C_3_PL_AU32_FLQ_A...
MTA
32
3 - 100
Up to 235
Up to 290
3' - 5'
C
32
FLQ
2500
4500
145
295
550
185
310
570
0.97
5000
5000
30.0
3
8.1
MTA_40_1C_3_PL_AU40_FLQ_A...
MTA_40_1C_3_PL_AU40_FLQ_A...
MTA
40
3 - 100
Up to 460
Up to 610
3' - 5'
C
40
FLQ
2000
4000
300
685
1200
380
720
1250
0.97
8000
8000
63.0
3
14.1
MTA_55_1C_3_PL_AU55_FLQ_A...
MTA_55_1C_3_PL_AU55_FLQ_A...
MTA
55
3 - 100
Up to 1090
Up to 1440
3' - 5'
C
55
FLQ
1600
3500
0
1400
2450
840
1470
0
0.97
12500
12500
232.0
3
29.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성