EP Series - STANDARD PLANETARY GEARBOXES
Tramec
Planetary gearboxes
Powered by
CAD모델 선택
{tramec/planetary_gearboxes/ep_asmtab.prj},{NB=EP_75_1C_3_AA_AE6_P01_B5},{GB=EP},{SIZE=75},{RTO=3 - 100},{TQ=Up to 36},{BKL=8' - 10'},{ST=1},{CA=C},{RAP=3},{OS=A},{OF=A},{IS=6.000},{PDFIFL=Clicca qui per vedere le misure delle flange entrata},{IFL=P01},{MP=B5},{IFLX='P01','P02','P03','P04','P05','P06','P07','P08','P09','P10','P11','P12','P13','P14','P15','P16','P17','P18','P19','P20','P21','P22','P23','P24','P25','P26','P27','P28','P29','P30','P31','P32','P33','P34','P35','P36','P37','P38','P41','P43','P44','P45','P46','P47','P48','P49'},{ANNHLP=130.0},{TXT=4.0},{PPATH=ep_asmtpl.prj},{N1N=4000},{N1M=5000},{LPA=<70},{LH=20000},{PDFCAT=Clicca qui per vedere il catalogo PDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
GB
Gearbox
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
RTO
Ratio
[i]
TQ
Torque range
[Nm]
BKL
Backlash
[α max]
CA
Coaxial
ⁿ/ₐ
FE
Output shaft diameter
ⁿ/ₐ
N1N
Nominal input speed (n1 nom)
[min-1]
N1M
Maximum input speed (n1 max)
[min-1]
T2N
Rated intermittent output torque (T2N)
[Nm]
T2A
Maximum acceleration output torque (T2A)
[Nm]
T2S
Maximum emergency output torque (T2s)
[Nm]
J
Moment of inertia (J)
[kg cm^2]
LPA
Noise level dB(A) at 3000 min-1 (LpA)
[dB(A)]
RD
Dynamic efficiency (Rd)
ⁿ/ₐ
LH
Bearing Life (Lh)
[Hl]
FR2
Output radial load (FR2)
[N at100min^-1]
FA2
Output axial load (FA2)
[N at100min^-1]
RT
Torsional stiffness (Rt)
[Nm / arcmin]
AMAX
Maximum backlash (α max)
[arcmin]
WEIGHT
Weight
[kg]
EP_55_1C_3_AA_AE6_P01_B5
EP_55_1C_3_AA_AE6_P01_B5
EP
55
3 - 100
Up to 16
8' - 10'
C
12k6
4000
5000
12
22
44
0.07
<70
0.96
20000
300
450
1.0
8
0.8
EP_75_1C_3_AA_AE6_P01_B5
EP_75_1C_3_AA_AE6_P01_B5
EP
75
3 - 100
Up to 36
8' - 10'
C
16k6
4000
5000
22
40
80
0.17
<70
0.96
20000
1800
1400
3.5
8
1.4
EP_90_1C_3_AA_AE9_P01_B5
EP_90_1C_3_AA_AE9_P01_B5
EP
90
3 - 100
Up to 75
8' - 10'
C
22k6
4000
5000
50
80
160
0.53
<70
0.96
20000
2600
2000
9.0
8
2.8
EP_120_1C_3_AA_AE12.7_P01...
EP_120_1C_3_AA_AE12.7_P01...
EP
120
3 - 100
Up to 220
8' - 10'
C
32k6
3000
4000
120
190
400
2.02
<70
0.96
20000
4500
4000
32.0
8
7.5
EP_155_1C_3_AA_AE15.87_P0...
EP_155_1C_3_AA_AE15.87_P0...
EP
155
3 - 100
Up to 500
8' - 10'
C
40k6
3000
4000
240
420
880
6.97
<70
0.96
20000
6500
3250
60.0
8
10.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성