카탈로그: TPC Global
생성됨: 07.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TPC Global
PR8/9 - Regulator 1 1/4", 1 1/2", 2"
TPC Global
Air Preparation Unit
PC8/9
Powered by
CAD모델 선택
{tpc_global/air_prepar_unit/pc89/pr89.prj},{NB=PR81 1/4-12},{IDNR=},{SER=8},{BS=1 1/4},{TH=},{TC=12},{OP=},{A=126},{B=126},{C=198},{D=98},{H1=35.000},{H2=49.000},{H3=59.000},{H4=78.000},{D1=52.000},{B1=63.000},{B2=65.000},{T1=32.000},{T2=35.000},{CH=11.500},{TD1=77.600},{TD2=80.000},{TH1=14.200},{HTD=54.400},{HTD1=19.000},{TD3=94.000},{MD=117.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
SER
Regulator Unit
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
PR8-12
8
126
126
198
98
PR9-20
9
160
160
226
118
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
R18 - Pilot operated regulator
IMI Norgren
17.11.2023
Pressure regulator BG3 (32/33) - Standard series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
Pressure regulator BG3 (34/35) - Standard series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성