카탈로그: TOK, Inc.
생성됨: 15.03.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TOK, Inc.
DV-A,B,H
TOK, Inc.
D-series bearings
Powered by
CAD모델 선택
{tok_bearing/d_series_bearings/dv_abh_asmtab.prj},{NB=091201 DV-24-B3},{IDNR=},{CODE=091201},{PN=DV-24-B3},{D=24.0},{D1=21.0},{SD=-},{SDX=0.000},{SD1=-},{SD1X=0.000},{W=7.0},{C=3},{CX=3.000},{L=8},{LX=8.000},{D2XT=-},{D2=0.000},{T=0.000},{W1=-},{W1X=0.000},{W2=-},{W2X=0.000},{M=60},{M1=60.000},{R=0.60},{TYPE=2},{QTY=1.000},{GW=10.7},{NDM=6.000},{PPATH=dv_abh/dv_abh_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
D
Dimension
[mm]
D1
Dimension
[mm]
SD
Dimension
[mm]
SD1
Dimension
[mm]
W
Dimension
[mm]
C
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
D2XT
(D2xT)
ⁿ/ₐ
W1
Dimension
[mm]
W2
Dimension
[mm]
M
Angle (Deg.)
ⁿ/ₐ
M1
Angle (Deg.)
ⁿ/ₐ
R
Dimension
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
QTY
Quantity
ⁿ/ₐ
GW
Gross Weight
[[kg/box]]
090000 DV-19-A0.5
090000
DV-19-A0.5
19.0
17.0
-
5
6.0
0.5
3.5
4x120
-
-
60
60.000
0.60
1
2.000
11.0
090100 DV-22-A1
090100
DV-22-A1
22.0
19.0
-
5
7.0
1
3.5
4.4x90
-
-
60
60.000
0.60
1
1.000
9.2
090200 DV-24-A1
090200
DV-24-A1
24.0
21.0
-
5
7.0
1
3.5
4.4x90
-
-
60
60.000
0.60
1
1.000
9.8
090300 DV-26-A1
090300
DV-26-A1
26.0
23.0
-
5
7.0
1
3.5
4.4x90
-
-
60
60.000
0.60
1
1.000
10.6
090400 DV-28-A1
090400
DV-28-A1
28.0
24.0
-
5
7.0
1
3.5
4.4x90
-
-
(58)
58.000
0.60
1
500
5.3
090500 DV-30-A1
090500
DV-30-A1
30.0
27.0
-
5
7.0
1
3.5
4.4x90
-
-
60
60.000
0.60
1
500
6.5
090600 DV-38-A0.5
090600
DV-38-A0.5
38.0
35.0
-
5
8.0
0.5
3.5
4.4x90
-
-
60
60.000
0.60
1
500
7.5
091000 DV-19-B0.5
091000
DV-19-B0.5
19.0
17.0
-
-
6.0
0.5
8
-
-
-
60
60.000
0.60
2
2.000
12.6
091100 DV-22-B0.5
091100
DV-22-B0.5
22.0
19.0
-
-
7.0
0.5
8
-
-
-
60
60.000
0.60
2
1.000
10.0
091200 DV-24-B0.5
091200
DV-24-B0.5
24.0
21.0
-
-
7.0
0.5
8
-
-
-
60
60.000
0.60
2
1.000
10.6
091201 DV-24-B3
091201
DV-24-B3
24.0
21.0
-
-
7.0
3
8
-
-
-
60
60.000
0.60
2
1.000
10.7
091300 DV-26-B0.5
091300
DV-26-B0.5
26.0
23.0
-
-
7.0
0.5
8
-
-
-
60
60.000
0.60
2
1.000
11.2
091500 DV-30-B0.5-0.5R
091500
DV-30-B0.5-0.5R
30.0
28.0
-
-
7.0
0.5
8
-
-
-
90
90.000
0.50
2
500
8.0
091501 DV-32.5-B1.5-2R
091501
DV-32.5-B1.5-2R
32.5
20.5
-
-
9.5
1.5
8
-
-
-
15
15.000
2.00
2
400
6.6
091600 DV-38-B0.5
091600
DV-38-B0.5
38.0
35.0
-
-
8.0
0.5
8
-
-
-
60
60.000
0.60
2
250
5.8
092001 DV-19-H5
092001
DV-19-H5
19.0
17.0
5
-
6.0
-
-
-
-
-
60
60.000
0.60
3
2.500
10.0
092100 DV-22-H6-M
092100
DV-22-H6-M
22.0
19.0
6
-
7.0
-
-
-
-
-
60
60.000
0.60
3
1.500
9.7
092200 DV-24-H6
092200
DV-24-H6
24.0
21.0
6
-
7.0
-
-
-
-
-
60
60.000
0.60
3
1.000
7.4
092201 DV-24-H8
092201
DV-24-H8
24.0
20.0
8
-
7.0
-
-
-
-
-
30
30.000
0.60
3
1.000
5.6
092300 DV-26-H6
092300
DV-26-H6
26.0
23.0
6
-
7.0
-
-
-
-
-
60
60.000
0.60
3
1.000
8.0
092500 DV-30-H6
092500
DV-30-H6
30.0
27.0
6
-
7.0
-
-
-
-
-
60
60.000
0.60
3
500
6.8
092700 DV-48-H6W0.4-1.6R
092700
DV-48-H6W0.4-1.6R
48.3
35.0
6
-
8.2
-
-
-
0.4
0.4
30
30.000
1.60
4
250
4.1
090102 DV-22-AW0.5-B
090102
DV-22-AW0.5-B
22.0
19.0
-
3
7.0
-
-
-
8
12
60
60.000
0.65
5
1.000
8.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DH-A,B,H
TOK, Inc.
16.12.2020
DF-B,H
TOK, Inc.
16.12.2020
HEXAGON SOCKET TYPE
TOK, Inc.
16.12.2020
DR-B
TOK, Inc.
16.12.2020
S DR-A,B,H
TOK, Inc.
12.01.2022
DU-A,B,H
TOK, Inc.
16.12.2020
DO-A,B,H
TOK, Inc.
16.12.2020
DL-A,B
TOK, Inc.
16.12.2020
DT
TOK, Inc.
16.12.2020
TD62
TOK, Inc.
16.12.2020
TD75
TOK, Inc.
16.12.2020
TLD (Coil Spring type)
TOK, Inc.
05.07.2022
TLEU (Magnet Type)
TOK, Inc.
26.02.2021
ID-A,B
TOK, Inc.
16.12.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성