피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
105(Slotted) - Threaded bushing (Self-tapping, Slotted)
STAMPINGMASTERS
Spring Screw Washer
Screws, Bolts, Nuts
Threaded Bushing
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/spring_screw_washer/screws_bolts_nuts/threaded-bushing/105-020.prj},{NB=105.100},{PN=105.100},{ROHS=YES},{MA=鋼},{MD1=M12X1.75},{MD1M=12},{MD1P=1.75},{MD=M16X1.5},{MDM=16.0},{MDP=1.50},{L=22},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
MA
Material
ⁿ/ₐ
MD1
ⁿ/ₐ
MD
ⁿ/ₐ
105.020
105.020
YES
Steel
M3X0.5
M5X0.5
105.040
105.040
YES
Steel
M4X0.7
M6.5X0.75
105.050
105.050
YES
Steel
M5X0.8
M8X1
105.060
105.060
YES
Steel
M6X1
M9X1
105.070
105.070
YES
Steel
M6X1
M10X1.5
105.080
105.080
YES
Steel
M8X1.25
M12X1.5
105.090
105.090
YES
Steel
M10X1.5
M14X1.5
105.100
105.100
YES
Steel
M12X1.75
M16X1.5
105.120
105.120
YES
Steel
M16X2
M20X1.5
105.022
105.022
YES
Stainless steel
M3X0.5
M5X0.5
105.042
105.042
YES
Stainless steel
M4X0.7
M6.5X0.75
105.052
105.052
YES
Stainless steel
M5X0.8
M8X1
105.062
105.062
YES
Stainless steel
M6X1
M9X1
105.072
105.072
YES
Stainless steel
M6X1
M10X1.5
105.082
105.082
YES
Stainless steel
M8X1.25
M12X1.5
105.092
105.092
YES
Stainless steel
M10X1.5
M14X1.5
105.102
105.102
YES
Stainless steel
M12X1.75
M16X1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성