표준타입 SSR-XW형
THK
LM시스템
LM가이드
리테이너타입 LM가이드
볼리테이너
LM가이드 SSR형
Powered by
CAD모델 선택
{thk/linear_motion_systems/lm_guide/lm_caged_ball_roller/caged_ball/lm_guide_ssr/ssr_xw_asmtab.prj},{NB=SSR20XW1SS-220L_G20_0_B-M6F_76-75_0_0_0_1_},{LEND=8700.00},{LPORM=67.00},{LPORX=1000.00},{M=28.00},{W=42.00},{LTR=66.50},{B=32.00},{C=5.00},{S=32.00},{H=0.00},{L1=46.60},{T=8.20},{T1=0.00},{K=22.00},{N=5.50},{E=12.00},{E0=5.20},{F0=2.80},{D0=3.00},{H3=6.00},{W1=20.00},{W2=11.00},{M1=15.50},{F=60.00},{D1=6.00},{D2=9.50},{HM=8.50},{MAXL=3000.00},{GA=20.00},{ND=2.000},{PD=220},{MN=SSR20XW},{INFO=Info Text},{INFO1=Info Text},{NOB=1},{QZ=},{SO=SS},{RADC=},{L=220.0},{ACCG=},{G=},{GX=20},{DRMH=},{NR=},{POR=0.000},{GPJ=B},{TAPH=},{P1=76.75},{P2=0},{P3=0},{P4=0},{TH=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
GX2
Length g
[mm]
NOTE
Note 1
ⁿ/ₐ
NOTE2
About Shape of Mounting hole (Note 2
ⁿ/ₐ
SSR15XW1SS+160LY (G20g20,...
SSR15XW
20.00
If you hope to avoid coll...
SSR20XW1SS+220L (G20g20, ...
SSR20XW
20.00
If you hope to avoid coll...
SSR25XW1SS+220LY (G20g20,...
SSR25XW
20.00
If you hope to avoid coll...
SSR30XW1SS+280L (G20g20, ...
SSR30XW
20.00
If you hope to avoid coll...
SSR35XW1SS+280L (G20g20, ...
SSR35XW
20.00
If you hope to avoid coll...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
쇼트블록 타입 SSR-XV형
THK
23.05.2024
스테인리스 타입 SSR-XWM형
THK
23.05.2024
콤팩트 타입 중하중형 SHS-V형
THK
23.05.2024
Compact Type SRS-S/M/N
THK
23.05.2024
플랜지 타입-중하중형 HSR-A형
THK
23.05.2024
콤팩트 타입 중하중형 HSR-R형
THK
23.05.2024
플랜지 타입-중하중형 SHS-C형
THK
23.05.2024
표준타입 SR-W/T형
THK
23.05.2024
플랜지 타입 SSR-XTB형
THK
23.05.2024
BNK - 축단완성품
THK
23.05.2024
Cam Follower with a Hexagon Socket Model CF-A
THK
23.05.2024
무예압 타입 BTK-V형
THK
23.05.2024
고정측 각형 BK형
THK
23.05.2024
플랜지 타입 - 초중하중형 SHS-LC형
THK
23.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성