콤팩트 타입 SHW-CR/HRM형
THK
LM시스템
LM가이드
리테이너타입 LM가이드
볼리테이너
LM가이드 SHW형
Powered by
CAD모델 선택
{thk/linear_motion_systems/lm_guide/lm_caged_ball_roller/caged_ball/lm_guide_shw/shw_cr_hrm_asmtab.prj},{NB=SHW17CR1SSM-110LM_G15_0_Without_grease_nipple_29-5_0_0_0_1},{PD=110},{LEND=5190.00},{LPORM=60.00},{LPORX=1000.00},{M=17.00},{W=50.00},{LTR=51.00},{B=29.00},{C=15.00},{H=3.30},{L1=38.00},{T=6.00},{K=14.50},{N=4.00},{W1=33.00},{W2=8.50},{M1=8.60},{F=40.00},{D1=4.50},{D2=7.50},{HM=5.30},{MAXL=1800.00},{GA=15.00},{H3=2.50},{ND=4.000},{MN=SHW17CRM},{MX=M},{INFO=InfoText},{INFO1=InfoText},{PPATH=shw_cr_hrm/shw_cr_hrm_asmtpl.prj},{NOB=1},{QZ=},{SO=SS},{RADC=},{L=110.0},{ACCG=},{G=},{GX=15},{NR=},{POR=0},{GPJ=},{P1=29.5},{P2=0},{P3=0},{P4=0},{TH=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
GX2
Length g
[mm]
NOTE
Note 1
ⁿ/ₐ
RC1
연결 수
ⁿ/ₐ
NOTE2
About Shape of Mounting hole (Note 2
ⁿ/ₐ
SHW12CR1SSM+70LM (G15g15,...
SHW12CRM
15.00
-
If you hope to avoid coll...
SHW12HR1SSM+70LM (G15g15,...
SHW12HRM
15.00
-
If you hope to avoid coll...
SHW14CR1SSM+70LM (G15g15,...
SHW14CRM
15.00
-
If you hope to avoid coll...
SHW17CR1SSM+110LM (G15g15...
SHW17CRM
15.00
-
If you hope to avoid coll...
SHW21CR1SS+130L (G15g15, ...
SHW21CR
15.00
-
If you hope to avoid coll...
SHW27CR1SS+160L (G20g20, ...
SHW27CR
20.00
-
If you hope to avoid coll...
SHW35CR1SS+280L (G20g20, ...
SHW35CR
20.00
-
If you hope to avoid coll...
SHW50CR1SS+280L (G20g20, ...
SHW50CR
20.00
-
If you hope to avoid coll...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성