싱글 너트 타입 BNF형
THK
이송나사
Ball Screw (New classification)
Cost Effective Screw series CES
Powered by
CAD모델 선택
{thk/fed_screw/ball_screw_2/ces/rev2_single_bnf_asmtab.prj},{NB=BNF2505-5RRG1+65LCp3(0G100)_rev},{SD=25.000},{LEAD=5.000},{SDSP=25.750},{SDSC=22.200},{CSA=16.700},{COSA=44.000},{K=460.000},{D=50.000},{D1=73.000},{L1=55.000},{H=11.000},{B1=44.000},{PCD=61.000},{SD1=5.500},{SD2=9.500},{SH=5.500},{L=55.000},{EL=1000.000},{A11=15.000},{B11=12.000},{S1=13.000},{J1=18.000},{F1=20.000},{E1=49.000},{N1=7.000},{H1=10.000},{G1=4.000},{T1=2.500},{P1=16.000},{R1=11.300},{P11=16.000},{A22=17.000},{B22=15.000},{E2=53.000},{F2=23.000},{S2=17.000},{J2=18.000},{N2=7.000},{H2=10.000},{G2=5.000},{T2=3.000},{P2=21.000},{R2=14.300},{A3=15.000},{E3=13.000},{E33=0.000},{B3=14.300},{F3=1015.000},{QZ=N},{TS=RR},{FS=},{SS=},{OLS=65},{AXC=G1},{ACC=Cp3},{PN=0},{SEM=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
ST
스트로크
[mm]
NL
Nut length
[mm]
FL
Length of Fixed side shaft end shape
[mm]
SL
지지측 축단미가공
[mm]
ETP
Effective thread part
[mm]
NETP
Non-effective thread part (both sides) (Note 1
[mm]
NOTE1
주1
ⁿ/ₐ
NOTE2
주2
ⁿ/ₐ
BNF1605-5RRG1+66LCp3
BNF1605-5
0.0
56.000
0.000
0.000
56.000
5.000
스트로크 양단부에 +5mm 플러스시킨 나사축 ...
-
BNF2505-3RRG1+62LCp3
BNF2505-3
0.0
52.000
0.000
0.000
52.000
5.000
스트로크 양단부에 +5mm 플러스시킨 나사축 ...
-
BNF2505-5RRG1+65LCp3
BNF2505-5
0.0
55.000
0.000
0.000
55.000
5.000
스트로크 양단부에 +5mm 플러스시킨 나사축 ...
-
BNF3210A-5RRG1+120LCp3
BNF3210A-5
0.0
100.000
0.000
0.000
100.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
BNF3610-5RRG1+131LCp3
BNF3610-5
0.0
111.000
0.000
0.000
111.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
BNF4012-5RRG1+139LCp3
BNF4012-5
0.0
119.000
0.000
0.000
119.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성