EPB
THK
이송나사
볼나사
DIN 규격 볼나사
정밀볼나사
Powered by
CAD모델 선택
{thk/fed_screw/ball_screw/din_standard_ballscrews/precision_ball_screw/rev2_epb_asmtab.prj},{NB=EPB3205-8RRG0+88LC0(0G000)_rev},{TP=EPB series},{MN=EPB3205-8},{LEAD=5},{VER=0.000},{TS=RR},{FS=},{INFO1=Infotext},{SS=},{INFO2=Infotext},{OLS=88},{NLX=73},{AXC=G0},{ACC=C0},{SEM=0},{PN=0},{G0C0=1600.000},{G0C1=1800.000},{G0C2=2200.000},{G0C3=2500.000},{G0C5=2800.000},{G0C7=3200.000},{FSX='','None','-H1','Type_H1','-H2','Type_H2','-H3','Type_H3','-J1','Type_J1','-J2','Type_J2','-J3','Type_J3'},{E3=16},{E4=19},{F1=25},{E1=53},{N1=9},{H1=13},{F2=25},{E2=64},{N2=9},{H2=13},{EL=3050},{SD=32},{W=5},{X=1},{PPATH=epb/epb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
ST
스트로크
[mm]
NL
Nut length
[mm]
FL
Length of Fixed side shaft end shape
[mm]
SL
Length of Supported side shaft end shape
[mm]
ETP
Effective thread part
[mm]
NETP
Non-effective thread part (both sides) (Note 1
[mm]
NOTE1
주1
ⁿ/ₐ
NOTE2
주2
ⁿ/ₐ
EPB1605-6RRG0+75LC0
EPB1605-6
0.00
65
0
0
65
5
스트로크 양단부에 +5mm 플러스시킨 나사축 ...
-
EPB2005-6RRG0+76LC0
EPB2005-6
0.00
66
0
0
66
5
스트로크 양단부에 +5mm 플러스시킨 나사축 ...
-
EPB2505-6RRG0+76LC0
EPB2505-6
0.00
66
0
0
66
5
스트로크 양단부에 +5mm 플러스시킨 나사축 ...
-
EPB2510-4RRG0+105LC0
EPB2510-4
0.00
85
0
0
85
10
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
EPB3205-6RRG0+77LC0
EPB3205-6
0.00
67
0
0
67
5
스트로크 양단부에 +5mm 플러스시킨 나사축 ...
-
EPB3205-8RRG0+88LC0
EPB3205-8
0.00
78
0
0
78
5
스트로크 양단부에 +5mm 플러스시킨 나사축 ...
-
EPB3210-6RRG0+132LC0
EPB3210-6
0.00
112
0
0
112
10
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
EPB4005-6RRG0+80LC0
EPB4005-6
0.00
70
0
0
70
5
스트로크 양단부에 +5mm 플러스시킨 나사축 ...
-
EPB4010-6RRG0+134LC0
EPB4010-6
0.00
114
0
0
114
10
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
EPB4010-8RRG0+158LC0
EPB4010-8
0.00
138
0
0
138
10
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
EPB5010-8RRG0+160LC0
EPB5010-8
0.00
140
0
0
140
10
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
EPB6310-8RRG0+162LC0
EPB6310-8
0.00
142
0
0
142
10
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성