카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/M FR - "SIGMA ELASTIC" rubber wheels, swivel top plate bracket type "M" with brake
Tellurerota
Industrial - Medium duty
73 -
SIGMA ELASTIC rubber wheels, medium duty (M) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/series73/73m/srp_m_fr_asmtab.prj},{NB=739004},{BR=3},{COD=739004},{D=160},{WT=CR},{F=50},{H=199},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=58},{O=178},{LC=300},{DD=20},{L1=85},{COD1=738904},{COD2=735404},{COD3=739004},{L=60},{DFA=12},{TG=0},{W=3.09},{INFO=Technical description},{VER=2},{PPATH=m_asmtpl.prj},{TG1=0,'No'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
737604
737604
160
CB
50
199
140x110
105x80
11
58
178
300
2.89
737606
737606
200
CB
50
240
140x110
105x80
11
50
178
450
3.24
739004
739004
160
CR
50
199
140x110
105x80
11
58
178
300
3.09
739006
739006
200
CR
50
240
140x110
105x80
11
50
178
450
3.44
739204
739204
160
CC
50
199
140x110
105x80
11
58
178
300
3.04
739206
739206
200
CC
50
240
140x110
105x80
11
50
178
450
3.32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성