카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
61P6CR - Injection polyurethane wheels, 85 shore A, polyamide 6 centre, roller bearing bore
Tellurerota
Industrial - Medium duty
61 - INJECTION 85 SHORE A POLYURETHANE WHEELS, POLYAMIDE 6 CENTRE
Injection polyurethane wheels, 85 shore A, polyamide 6 centre
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/serie61/61wheels/61_cr.prj},{NB=613103},{IDNR=},{COD=613103},{D=125},{F=35},{DD=15},{L=44},{SL=350},{RR=180},{LC=180},{W=0.27},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
DD
Hub bore diameter
[mm]
L
Hub length
[mm]
SL
Static load
[daN]
RR
Rolling resistance
[daN]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
613101
613101
80
30
12
39
160
75
75
0.13
613102
613102
100
30
12
44
200
120
120
0.18
613103
613103
125
35
15
44
350
180
180
0.27
613105
613105
150
35
15
44
400
220
230
0.40
613104
613104
150
45
20
59
450
240
250
0.43
613106
613106
200
50
20
59
500
300
300
0.92
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성