카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP SF NLX - Ruote in poliuretano termoplastico, nucleo in poliammide 6 con supporti leggeri "NL"
Tellurerota
Industrial - Medium duty
61 - INJECTION 85 SHORE A POLYURETHANE WHEELS, POLYAMIDE 6 CENTRE
Injection polyurethane wheels, 85 shore A, stainless steel standard duty brackets (NLX)
61NLX Ø150-200
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/serie61/61nlx/61nlx_150_200/srp_nlx_asmtab.prj},{NB=615411},{BR=1},{WT=CC},{D=150},{F=45},{H=194},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=56},{O=156},{LC=300},{DD=20},{L1=80},{COD1=615411},{COD2=615011},{COD3=616911},{L=60},{VER=6},{TG=0},{DFA=12},{INFO=Technical description},{W1=2.000},{W2=1.690},{W3=2.290},{TGX=0, 'No'},{VERS=1},{PPATH=srp_sf_nl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
ⁿ/ₐ
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
615411
615411
CC
150
45
194
140x110
105x80
11
56
300
2.000
615410
615410
CC
160
50
199
140x110
105x80
11
56
300
2.100
615406
615406
CC
200
50
240
140x110
105x80
11
56
300
2.460
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성