카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRFP/NLX FR - Injection polyurethane wheels, 55 Shore A polyamide 6 centre, swivel bolt hole bracket type "NL" with brake
Tellurerota
Industrial - Medium duty
61 - INJECTION 85 SHORE A POLYURETHANE WHEELS, POLYAMIDE 6 CENTRE
Injection polyurethane wheels, 85 shore A, stainless steel standard duty brackets (NLX)
61NLX Ø150-200
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/serie61/61nlx/61nlx_150_200/srfp_nlx_fr_asmtab.prj},{NB=616511},{BR=2},{COD=616511},{WT=CC},{D=150},{F=45},{H=188},{G=102},{C=20},{E=56},{O=156},{LC=300},{DD=20},{L1=80},{L=60},{VER=6},{TG=0},{W=2.21},{DFA=12},{INFO=Technical description},{PPATH=srfp_nl_asmtpl.prj},{TG1=0, 'No'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
G
Plate diameter
[mm]
C
Bolt hole diameter
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
616511
616511
CC
150
45
188
102
20
56
156
300
2.21
616510
616510
CC
160
50
193
102
20
56
156
300
2.31
616506
616506
CC
200
50
236
102
20
56
156
300
2.65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성