카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SF/NLX - Thermoplastic rubber wheels, fixed bracket type "NLX"
Tellurerota
Industrial - Light duty
71 - THERMOPLASTIC RUBBER WHEELS, POLYPROPYLENE CENTRE
Thermoplastic rubber wheels, stainless steel standard duty brackets (NLX)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_light_duty/serie71/71nlx/sf_nlx_asmtab.prj},{NB=715601},{BR=2},{COD=715601},{WT=CR},{D=80},{F=30},{H=107},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=37},{O=120},{LC=70},{DD=12},{L1=55},{COD1=714601},{COD2=715601},{COD3=716721},{L=40},{VER=1},{TG=0},{W=0.36},{DFA=8},{TG1=0, 'No', 1, 'Yes'},{PPATH=srp_sf_nlx_asmtpl.prj},{INFO=Technical description}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
715301
715301
CB
80
30
107
100x85
80x60
9
70
0.33
715302
715302
CB
100
30
128
100x85
80x60
9
100
0.36
715303
715303
CB
125
35
156
100x85
80x60
9
120
0.59
715304
715304
CB
150
35
182
100x85
80x60
9
140
0.76
715311
715311
CB
150
45
194
140x110
105x80
11
180
1.22
715306
715306
CB
200
50
240
140x110
105x80
11
225
1.59
715601
715601
CR
80
30
107
100x85
80x60
9
70
0.36
715602
715602
CR
100
30
128
100x85
80x60
9
100
0.37
715603
715603
CR
125
35
156
100x85
80x60
9
120
0.62
715604
715604
CR
150
35
182
100x85
80x60
9
140
0.81
715611
715611
CR
150
45
194
140x110
105x80
11
180
1.27
715606
715606
CR
200
50
240
140x110
105x80
11
225
1.62
715011
715011
CC
150
45
194
140x110
105x80
11
180
1.55
715010
715010
CC
160
50
199
140x110
105x80
11
200
1.64
715036
715036
CC
200
50
240
140x110
105x80
11
225
1.97
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성