카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRC/NL ZAMA FR - Grey non-marking thermoplastic rubber wheels, polypropylene centre, swivel "ZAMA" stem bracket with brake
Tellurerota
Industrial - Light duty
71 - THERMOPLASTIC RUBBER WHEELS, POLYPROPYLENE CENTRE
Thermoplastic rubber wheels, standard duty brackets (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_light_duty/serie71/71nl/src_fr_nl_zama_asmtab.prj},{NB=719301},{COD=719301},{BR=2},{WT=CB},{D=80},{F=30},{H=109},{G=73},{T=20},{FS=65},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=37},{O=120},{LC=70},{DD=12},{L1=55},{COD1=717401},{COD2=716501},{L=40},{VER=1},{TG=0},{W=0.83},{DFA=8},{INFO=Technical description},{PPATH=src_nl_zama_asmtpl.prj},{VERSHIDE=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
T
Stem diametre
[mm]
FS
F Stem length
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
719301
719301
80
30
109
20
65
37
120
70
0.83
719302
719302
100
30
130
20
65
35
120
100
0.96
719303
719303
125
35
158
20
65
37
120
120
1.07
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성