카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/NL FR - Standard rubber wheels, swivel top plate bracket type "NL" with brake
Tellurerota
Industrial - Light duty
53 - STANDARD RUBBER WHEELS, PRESSED STEEL DISCS
Standard rubber wheels, standard duty brackets (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_light_duty/serie53/53nl/srp_nl_fr_asmtab.prj},{NB=535407},{COD=535407},{WT=CB},{D=225},{BR=3},{DX=225},{F=50.0},{H=263},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=56},{O=156},{LC=250},{DD=20},{L1=80},{L=60},{DFA=12},{TG=0},{W=3.95},{INFO=Technical description},{VER=6},{TG1=0, 'No'},{BRX= 1, 'SRP/NL', 2, 'SF/NL',3,'SRP/NL FR'},{PPATH=nl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
COD
[mm]
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
535401
535401
CB
80
25.0
107
100x85
80x60
9
40
120
65
0.87
535402
535402
CB
100
30.0
128
100x85
80x60
9
35
120
80
1.00
535403
535403
CB
125
37.5
156
100x85
80x60
9
37
120
130
1.30
535404
535404
CB
140
37.5
177
100x85
80x60
9
34
120
150
1.46
535411
535411
CB
150
40.0
182
100x85
80x60
9
34
120
170
1.57
535410
535410
CB
160
40.0
199
140x110
105x80
11
56
156
180
2.69
535405
535405
CB
180
45.0
219
140x110
105x80
11
56
156
200
3.07
535406
535406
CB
200
50.0
240
140x110
105x80
11
56
156
230
3.39
535407
535407
CB
225
50.0
263
140x110
105x80
11
56
156
250
3.95
535421
535421
CR
80
25.0
107
100x85
80x60
9
40
120
65
0.89
535422
535422
CR
100
30.0
128
100x85
80x60
9
35
120
80
1.03
535423
535423
CR
125
37.5
156
100x85
80x60
9
37
120
130
1.33
535424
535424
CR
140
37.5
177
100x85
80x60
9
34
120
150
1.49
535431
535431
CR
150
40.0
182
100x85
80x60
9
34
120
170
1.60
535430
535430
CR
160
40.0
199
140x110
105x80
11
56
156
180
2.75
535425
535425
CR
180
45.0
219
140x110
105x80
11
56
156
200
3.13
535426
535426
CR
200
50.0
240
140x110
105x80
11
56
156
230
3.45
535427
535427
CR
225
50.0
263
140x110
105x80
11
56
156
250
4.22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성