카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRFP/NLX - Standard rubber wheels, swivel bolt hole bracket type "NLX"
Tellurerota
Industrial - Light duty
21 - STANDARD RUBBER WHEELS, POLYPROPYLENE CENTRE
Standard rubber wheels, stainless steel standard duty brackets (NLX)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_light_duty/serie22/22nlx/srfp_nl_asmtab.prj},{NB=227804},{BR=4},{COD=227804},{WT=CB},{D=140},{F=37.5},{H=177},{G=73},{C=12},{E=34},{O=120},{LC=120},{DD=15},{L1=60},{L=45},{DFA=8},{TG=0},{W=1.10},{INFO=Technical description},{VER=1},{TG1=0, 'No', 1, 'Yes'},{PPATH=nlx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
G
Plate diameter
[mm]
C
Bolt hole diameter
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
227801
227801
80
25.0
107
73
12
40
65
0.53
227802
227802
100
30.0
128
73
12
35
80
0.66
227803
227803
125
37.5
156
73
12
37
110
0.94
227804
227804
140
37.5
177
73
12
34
120
1.10
227811
227811
150
40.0
182
73
12
34
130
1.17
227810
227810
160
40.0
193
102
20
56
150
1.83
227805
227805
180
45.0
214
102
20
56
180
2.15
227806
227806
200
50.0
236
102
20
56
225
2.61
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성