카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SF/M - "SIGMA ELASTIC" rubber wheels, aluminium centre, fixed bracket type "M"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
72AL - SIGMA ELASTIC RUBBER WHEELS, ALUMINIUM CENTRE
SIGMA ELASTIC rubber wheels, aluminium centre, medium duty (M) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/series72_al/72m/sf_m_asmtab.prj},{NB=726210SF/M},{BR=2},{COD=726210},{D=160},{F=50},{H=199},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=56},{O=178},{LC=300},{DD=20},{COD1=724610},{COD2=726210},{COD3=727910},{L=60},{DFA=12},{W=2.22},{INFO=Technical description},{VER=6},{PPATH=m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
726210
726210
160
50
199
140x110
105x80
11
300
2.22
725206
725206
200
50
240
140x110
105x80
11
500
3.18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성